8-pin (D) package image

LM431CIM/NOPB 활성

2%, 1% 또는 0.5% 정확도, 조정 가능한 정밀 제너 션트 레귤레이터

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE

LM431의 주요 특징

  • Average Temperature Coefficient 50 ppm/°C
  • Temperature Compensated for Operation Over
    the Full Temperature Range
  • Programmable Output Voltage
  • Fast Turnon Response
  • Low-Output Noise
  • Low-Dynamic Output Impedance
  • Available in Space-Saving SOIC-8, SOT-23, and
    TO-92 Packages

LM431에 대한 설명

The LM431 is a 3-terminal adjustable shunt regulator with ensured temperature stability over the entire temperature range of operation. The output voltage may be set at any level greater than 2.5 V (VREF) up to 36 V merely by selecting two external resistors that act as a voltage divided network. Due to the sharp turnon characteristics this device is an excellent replacement for many Zener diode applications.

The LM431 is available in space-saving SOIC-8, SOT-23, and TO-92 packages.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.