8-pin (DDA) package image

LM5017MR/NOPB 활성

7.5~100V의 넓은 입력 전압, 600mA COT(Constant-On-Time) 동기 벅 레귤레이터

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM5017MRE/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LM5017MRX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU | SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 HSOIC (DDA) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE

LM5017의 주요 특징

  • Wide 7.5-V to 100-V input range
  • Integrated 100-V high-side and low-side switches
  • No schottky required
  • Constant on-time control
  • No loop compensation required
  • Ultra-fast transient response
  • Nearly constant operating frequency
  • Intelligent peak current limit
  • Adjustable output voltage from 1.225 V
  • Precision 2% feedback reference
  • Frequency adjustable to 1 MHz
  • Adjustable undervoltage lockout (UVLO)
  • Remote shutdown
  • Thermal shutdown
  • Packages:
    • WSON-8
    • SO PowerPAD™-8
  • Create a custom regulator design using WEBENCH Power Designer

LM5017에 대한 설명

The LM5017 is a 100-V, 600-mA synchronous stepdown regulator with integrated high side and low side MOSFETs. The constant on-time (COT) control scheme employed in the LM5017 requires no loop compensation, provides excellent transient response, and enables very high step-down ratios. The on-time varies inversely with the input voltage resulting in nearly constant frequency over the input voltage range. A high voltage startup regulator provides bias power for internal operation of the IC and for integrated gate drivers.

A peak current limit circuit protects against overload conditions. The undervoltage lockout (UVLO) circuit allows the input undervoltage threshold and hysteresis to be independently programmed. Other protection features include thermal shutdown and bias supply undervoltage lockout (VCC UVLO).

The LM5017 device is available in WSON-8 and HSOP PowerPAD-8 plastic packages.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM5017MRE/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LM5017MRX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.