LM5112
- LM5112-Q1 is Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Grade 1 Qualified
- Manufactured on an Automotive Grade Flow
- Compound CMOS and Bipolar Outputs Reduce Output Current Variation
- 7-A Sink and 3-A Source Current
- Fast Propagation Times: 25 ns (Typical)
- Fast Rise and Fall Times: 14 ns or 12 ns
Rise or Fall With 2-nF Load - Inverting and Non-Inverting Inputs Provide Either Configuration With a Single Device
- Supply Rail Undervoltage Lockout Protection
- Dedicated Input Ground (IN_REF) for
Split Supply or Single Supply Operation - Power Enhanced 6-Pin WSON Package
(3 mm × 3 mm) or Thermally Enhanced
MSOP-PowerPAD Package - Output Swings From VCC to VEE Which Are Negative Relative to Input Ground
The LM5112 device MOSFET gate driver provides high peak gate drive current in the tiny 6-pin WSON package (SOT-23 equivalent footprint) or an 8-pin exposed-pad MSOP package with improved power dissipation required for high frequency operation. The compound output driver stage includes MOS and bipolar transistors operating in parallel that together sink more than 7 A peak from capacitive loads. Combining the unique characteristics of MOS and bipolar devices reduces drive current variation with voltage and temperature. Undervoltage lockout protection is provided to prevent damage to the MOSFET due to insufficient gate turnon voltage. The LM5112 device provides both inverting and non-inverting inputs to satisfy requirements for inverting and non-inverting gate drive with a single device type.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM5112, LM5112-Q1 Tiny 7-A MOSFET Gate Driver datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2015/10/22 |
Application brief | External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) | 2020/02/28 | ||
Application brief | Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) | 2020/02/28 | ||
More literature | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 2018/10/29 | ||
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 2018/06/25 | ||
Application note | An Alternative Approach to Higher-Power Boost Converters | 2009/11/30 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
UCC27423-4-5-Q1EVM — UCC2742xQ1 활성화를 지원하는 듀얼 4A 고속 저압측 MOSFET 드라이버 평가 모듈(EVM)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (NGG) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.