이 제품의 최신 버전이 있습니다
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
LM53625-Q1
- AEC-Q100 automotive qualified:
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature range
- Device HBM classification level 2
- Device CDM classification level C6
- –40°C to +150°C junction temperature range
- 15-µA quiescent urrent at no load (typical) with 3.3-V output
- 5.0-mm × 4.0-mm VQFN package with or without wettable flanks and 0.6-mm VIN spacing
- Low EMI and switch noise
- Spread spectrum option
- External frequency synchronization
- RESET output with internal filter and 3-ms release timer
- Pin-selectable forced PWM mode
- Built-in compensation, soft start, current limit, thermal shutdown, and UVLO
- 0.6-V dropout at 3.5 A at 105°C TA
- ±1% output voltage tolerance (–40°C to 125°C TJ)
- Available with fixed 5-V, 3.3-V or adjustable output
The LM53625-Q1/LM53635-Q1 synchronous buck regulator is optimized for automotive applications, providing an output voltage of 5 V, 3.3 V, or an adjustable output. Advanced high-speed circuitry allows the LM53625-Q1/LM53635-Q1 to regulate from an input of 18 V to an output of 3.3 V at a fixed frequency of 2.1 MHz. Innovative architecture allows this device to regulate a 3.3-V output from an input voltage of only 3.55 V. All aspects of the LM53625-Q1/LM53635-Q1 are optimized for automotive and performance-driven industrial customers. An input voltage range up to 36 V, with transient tolerance up to 42 V, eases input surge protection design. The automotive-qualified Hotrod QFN package with wettable flanks reduces parasitic inductance and resistance while increasing efficiency, minimizing switch node ringing, and dramatically lowering electromagnetic interference (EMI). An open-drain reset output, with built-in filtering and delay, provides a true indication of system status. This feature negates the requirement for an additional supervisory component, saving cost and board space. Seamless transition between PWM and PFM modes and low quiescent current (only 15 µA for the 3.3 V option) ensure high efficiency and superior transient responses at all loads.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DS90UB9702-Q1EVM — DS90UB9702-Q1 평가 모듈
LM536253QEVM — LM536253-Q1 2.5A 3.3V 고정 출력 넓은 Vin 동기 2.1MHz 오토모티브 스텝다운 컨버터 EVM
MMWAVEICBOOST — mmWave 센서 캐리어 카드 플랫폼
The MMWAVEICBOOST carrier card expands capabilities of select 60 GHz mmWave evaluation modules. This board provides advanced software developement, debug features such as trace and single step via TI’s Code Composers compatible debuggers. On-board Launchpad interface enables pairing with (...)
TIDA-020011 — 차량용 mmWave 레이더 제스처 제어 레퍼런스 설계
TIDA-01425 — 이더넷 및 CAN을 지원하는 오토모티브 독립형 게이트웨이 레퍼런스 디자인
TIDA-01570 — 개체 데이터 출력을 지원하는 오토모티브 77GHz 레이더 모듈 레퍼런스 설계
TIDA-020004 — 듀얼 CAN FD를 통한 개체 데이터 출력을 지원하는 오토모티브 RFCMOS 77GHz 레이더 모듈 레퍼런스 설계
PMP30548 — 소형 차량용 프론트 엔드 16W 전원 레퍼런스 설계
TIDA-010011 — 보호 릴레이 프로세서 모듈을 위한 고효율 전원 공급 장치 아키텍처 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN-HR (RNL) | 22 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치