LM62
- Calibrated Linear Scale Factor of +15.6 mV/°C
- Rated for Full 0°C to +90°C Range with 3.0V Supply
- Suitable for Remote Applications
Key Specifications
- Accuracy at 25°C ±2.0 or ±3.0°C (max)
- Temperature Slope +15.6 mV/°C
- Power Supply Voltage Range +2.7V to +10V
- Current Drain @ 25°C 130 μA (max)
- Nonlinearity ±0.8°C (max)
- Output Impedance 4.7 kΩ (max)
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM62 is a precision integrated-circuit temperature sensor that can sense a 0°C to +90°C temperature range while operating from a single +3.0V supply. The LM62's output voltage is linearly proportional to Celsius (Centigrade) temperature (+15.6 mV/°C) and has a DC offset of +480 mV. The offset allows reading temperatures down to 0°C without the need for a negative supply. The nominal output voltage of the LM62 ranges from +480 mV to +1884 mV for a 0°C to +90°C temperature range. The LM62 is calibrated to provide accuracies of ±2.0°C at room temperature and +2.5°C/−2.0°C over the full 0°C to +90°C temperature range.
The LM62's linear output, +480 mV offset, and factory calibration simplify external circuitry required in a single supply environment where reading temperatures down to 0°C is required. Because the LM62's quiescent current is less than 130 μA, self-heating is limited to a very low 0.2°C in still air. Shutdown capability for the LM62 is intrinsic because its inherent low power consumption allows it to be powered directly from the output of many logic gates.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM6 2 2.7V, 15.6 mV/C SOT-23 Temperature Sensor datasheet (Rev. E) | 2013/03/22 | |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/04/30 | |
Application note | Tiny Temperature Sensors for Remote Systems | 2003/02/17 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TIDA-00128 — 회로 차단기용 저전력, 저잡음 아날로그 프론트 엔드 설계(ACB/MCCB-ETU)
TIDA-00130 — 회로 차단기용 제로 드리프트 PGA 기반 아날로그 프론트 엔드 설계(ACB/MCCB-ETU)
TIDA-00191 — 확장된 전류 범위를 지원하는 모터 전기 과부하 릴레이용 아날로그 프론트 엔드
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치