LM63625-Q1
- AEC-Q100-qualified for automotive applications
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature
- Functional Safety-Capable
- Supports automotive system requirements
- Input voltage range: 3.5V to 36V
- Short 50ns minimum on time
- Good EMI performance Pseudo-random spread spectrum Compatible with CISPR 25
- 23µA low operating quiescent current
- –40°C to +150°C junction temperature range
- High design flexibility
- Small design size
- As small as 10mm × 10mm for 2.5A, 2.2MHz with WSON package
- Highly integrated design
- Low component count
The LM636x5-Q1 is an easy-to-use, synchronous, step-down DC/DC converter designed for rugged automotive applications. The LM636x5-Q1 can drive up to 1.5A or 2.5A of load current from an input of up to 36V. The converter has high light load efficiency and output accuracy in a small design size. Features such as a RESET flag and precision enable provide both flexible and easy-to-use solutions for a wide range of applications. Automatic frequency foldback at light load improves efficiency while maintaining tight load regulation. Integration eliminates many external components and provides a pinout designed for simple PCB layout. Protection features include thermal shutdown, input undervoltage lockout, cycle-by-cycle current limit, and hiccup short-circuit protection. The LM636x5-Q1 is available in the HTSSOP 16-pin power package, with PowerPAD™ integrated circuit package, and the WSON 12-pin power package.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LM63625EVM — 3.5V~36V, 2.5A 동기 스텝다운 컨버터 평가 모듈
LM63625QDRREVM — 확산 스펙트럼을 지원하는 3.5V~36V, 2.5A 스텝다운 전압 컨버터 평가 모듈
LM63635DNEVM — 확산 스펙트럼을 지원하는 3.5V~36V, 3.25A 스텝다운 전압 컨버터용 LM63635DN 평가 모듈
PMP22829 — 인포테인먼트 애플리케이션을 위한 동기식 벅 컨버터 레퍼런스 디자인
PMP22648 — 차량용 V2X(차량-사물) 전력을 위한 고전력 밀도 레퍼런스 설계
PMP30794 — 2MHz 동기 5V 벅 레퍼런스 설계
PMP30785 — 주행 모니터링 시스템 레퍼런스 설계을 위한 오토모티브 멀티 레일 전원 공급 장치
PMP22030 — 인포테인먼트 디스플레이를 위한 효율적인 저열, CISPR 25 클래스 5 호환 전원 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치