16-pin (RUM) package image

LMH0302SQ/NOPB 활성

3G HD/SD SDI 케이블 드라이버

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMH0302SQE/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LMH0302SQX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 4,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
  • US ECCN: 5A991B1

패키징 정보

패키지 | 핀 WQFN (RUM) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R

LMH0302의 주요 특징

  • Supports ST 424 (3G), 292 (HD), and 259 (SD)
  • Data Rates up to 2.97 Gbps
  • Supports DVB-ASI at 270 Mbps
  • 100-Ω Differential Input
  • 75-Ω Single-Ended Outputs
  • Selectable Slew Rate
  • Output Driver Power-Down Control
  • Single 3.3-V Supply Operation
  • Industrial Temperature Range: –40°C to 85°C
  • Typical Power Consumption: 125 mW in SD Mode
    and 165 mW in HD Mode
  • 16-Pin WQFN Package
  • Footprint Compatible With the LMH0002SQ
  • Replaces the Gennum GS2978

LMH0302에 대한 설명

The LMH0302 3-Gbps HD/SD SDI cable driver is designed for use in ST 424, ST 292, ST 344, and ST 259 serial digital video applications. The LMH0302 drives 75-Ω transmission lines (Belden 1694A, Belden 8281, or equivalent) at data rates up to
2.97 Gbps.

The LMH0302 provides two selectable slew rates for ST 259 and ST 424 or 292 compliance. The output driver may be powered down through the output driver enable pin.

The LMH0302 is powered from a single 3.3-V supply. Power consumption is typically 125 mW in SD mode and 165 mW in HD mode. The LMH0302 is available in a 16-pin WQFN package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMH0302SQE/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LMH0302SQX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 4,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.