LMR43610-Q1
- AEC-Q100-qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- Functional Safety-Capable
- Greater than 85% efficiency at 1mA
- 1.2µA total non-switching IQ at 13.5VIN, fixed 3.3VOUT
- Miniature design size and low component cost
- 2mm × 2mm HotRod™ package with wettable flanks
- Internal compensation
- Optimized for ultra-low EMI requirements
- Spread spectrum reduces peak emissions
- Meets CISPR25 Class 5 standard
- Pin selectable FPWM mode for constant frequency at light loads with MODE/SYNC pin
- FSW synchronization with MODE/SYNC pin
- Designed for automotive applications
- –40°C to +150°C junction temperature range
- Supports 42V automotive load dump
- Supports 3VIN for automotive cold crank
- Adjustable up to 95% of VIN, 3.3V and 5V fixed VOUT options available
- Designed for scalable power supplies
- 200kHz to 2.2MHz (RT pin) adjustable FSW
- Pin compatible with:
- LMR36506-Q1 (65V, 600mA)
- LMR36503-Q1 (65V, 30mA)
The LMR436x0-Q1 is the industry smallest 36V, 2A, and 1A synchronous step-down DC/DC converters in a 2mm × 2mm HotRod package. This easy-to-use converter supports a wide input voltage range of 3.0V to 36V with transients up to 42V.
The LMR43620-Q1 is specifically designed to meet low standby power requirements for always on, automotive applications. Auto mode enables frequency foldback when operating at light loads, allowing an unloaded current consumption of 1.5µA at 13.5VIN and high light load efficiency. A seamless transition between PWM and PFM modes along with very low MOSFET ON resistances provide exceptional efficiency across the entire load range.
The control architecture and feature set are designed for an ultra-small design size. The device uses peak current mode control to minimize output capacitance. The LMR436x0-Q1 minimizes input filter size by using dual random spread spectrum, a low-EMI HotRod package, and an optimized pinout. The MODE/SYNC and RT pin variants can be used to set or synchronize the frequency between 200kHz and 2.2MHz to avoid noise sensitive frequency bands.
The rich feature set of the LMR436x0-Q1 is designed to simplify implementation for a wide range of automotive end equipments.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | LMR436x0-Q1, 36V, 1A / 2A, Automotive Buck Converter With < 2.5µA IQ at 150°C TJMAX in 4mm2 HotRod™ QFN datasheet (Rev. G) | PDF | HTML | 2024/05/22 |
| Functional safety information | LMR436x0 and LMR436x0-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/08/27 | |
| Application brief | Discrete Power Design for C2000™ | PDF | HTML | 2024/08/15 | |
| White paper | 저전력 애플리케이션의 저 IQ 문제점 극복 (Rev. B) | PDF | HTML | 2023/04/19 | |
| Application note | EMI 감소 기법, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/11/21 | |
| Technical article | Lowering audible noise in automotive applications with TI’s DRSS technology | PDF | HTML | 2021/03/18 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LMR43620MQ3EVM-2M — LMR43620-Q1 36V 입력, 3.3V 출력, 2A 동기 스텝다운 컨버터 평가 모듈
LMR43620MQ3EVM-2M 평가 모듈(EVM)은 설계자들이 LMR43620-Q1 광범위 벅 레귤레이터의 작동과 성능을 평가하도록 지원합니다. LMR43620-Q1은 최대 36V의 입력 전압에서 최대 2A의 부하 전류를 구동할 수 있는 사용이 편리한 동기식 스텝다운 DC/DC 컨버터로, 경부하 조건에서 초저 작동 정동작 전류 및 높은 효율을 제공합니다. LMR43620-Q1은 매우 작은 저 EMI 솔루션 크기를 제공하는 초소형 2mm x 2mm HotRod™ 패키지로 제공됩니다.
LMR43620RQ5EVM-400 — LMR43620-Q1 36V 입력, 5V 출력, 2A 동기 스텝다운 컨버터 평가 모듈
LMR43620RQ5EVM-400 평가 모듈(EVM)을 사용하면 LMR43620-Q1 광범위 벅 레귤레이터의 작동과 성능을 평가할 수 있습니다. LMR43620-Q1은 최대 36V의 입력 전압에서 최대 2A의 부하 전류를 구동할 수 있는 사용이 편리한 동기식 스텝다운 DC/DC 컨버터로, 경부하 조건에서 초저 작동 정동작 전류 및 높은 효율을 제공합니다. LMR43620-Q1은 매우 작은 저 EMI 솔루션 크기를 제공하는 소형 2x2mm HotRod™ 패키지로 제공됩니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RPE) | 9 | Ultra Librarian |