LMR51425
이 제품에 사용할 수 있는 매개 변수가 없습니다.
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
LMR51450EVM — LMR51450 동기 스텝다운 컨버터 평가 모듈
LMR51450 평가 모듈(EVM)은 고객이 LMR51450 동기식 스텝다운 전압 컨버터의 성능을 평가할 수 있도록 설계되었습니다. 이 EVM은 12핀 WSON 패키지의 LMR51450을 구현합니다. 이 EVM은 매우 작은 솔루션 크기로 높은 효율과 출력 정확도로 5V 또는 3.3V 출력 전압과 최대 5A의 부하 전류를 제공할 수 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치