4-pin (YFQ) package image

LMT70YFQR 활성

0.1C 아날로그 온도 센서, -5.19mV/C, 고정밀 정합 쌍, 출력 활성화 핀

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMT70YFQT 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SNAGCU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 DSBGA (YFQ) | 4
작동 온도 범위(°C) -55 to 150
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

LMT70의 주요 특징

  • Accuracy:
    • ±0.05°C (typ) or ±0.13°C (max) from 20°C to 42°C
    • ±0.2°C (max) from -20°C to 90°C
    • ±0.23°C (max) from 90°C to 110°C
    • ±0.36°C (max) from -55°C to 150°C
  • Wide Temperature Range: −55°C to 150°C
  • Matching of Two Adjacent LMT70A on Tape and Reel: 0.1°C (max) at 30°C
  • Very Linear Analog Temperature Sensor with Output Enable Pin
  • NTC Output Slope: -5.19 mV/°C
  • Output On/Off Switch with RDS on < 80 Ω
  • Wide Power Supply Range: 2.0 V to 5.5 V
  • Low Power Supply Current: 9.2 µA (typ)12 µA (max)
  • Ultra Small 0.88 mm by 0.88 mm 4-bump WLCSP (DSBGA) Package

All trademarks are the property of their respective owners.

LMT70에 대한 설명

The LMT70 is an ultra-small, high-precision, low-power CMOS analog temperature sensor with an output enable pin. Applications for the LMT70 include virtually any type of temperature sensing where cost-effective, high precision and low-power are required, such as Internet of Things (IoT) sensor nodes, medical thermometers, high-precision instrumentation and battery powered devices. The LMT70 is also a great replacement for RTD and precision NTC/PTC thermistors.

Its output enable pin allows multiple LMT70s to share one ADC channel, thus simplifying ADC calibration and reducing the overall system cost for precision temperature sensing. The LMT70 also has a linear and low impedance output allowing seamless interface to an off-the-shelf MCU/ADC. Dissipating less than 36µW, the LMT70 has ultra-low self-heating supporting its high-precision over a wide temperature range.

The LMT70A provides unparalleled temperature matching performance of 0.1°C (max) for two adjacent LMT70A's picked from the same tape and reel. Therefore, the LMT70A is an ideal solution for energy metering applications requiring heat transfer calculations.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMT70YFQT 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기