LP2980-ADJ
- V IN range:
- Legacy chip: 2.2 V to 16 V
- New chip: 2.5 V to 16V
- V OUT range:
- Legacy chip: 1.23 V to 15.0 V
- New chip: 1.2 V to 15.0 V
- V OUT(typ) accuracy:
- Legacy chip: ±1%
- New chip: ±0.5%
- Output accuracy over load and temperature:
- Legacy chip: ±3.5%
- New chip: ±1%
- Output current: Up to 50 mA
- Quiescent current, low I Q (new chip):
- 55 µA at I LOAD = 0 mA
- 350 µA at I LOAD = 50 mA
- Shutdown current over temperature:
- Legacy chip: < 1 µA
- New chip: ≤ 0.8 µA
- Output current limiting and thermal protection
- Stable with 2.2-µF ceramic capacitors (new chip)
- High PSRR (new chip):
- 70 dB at 1 kHz, 42 dB at 1 MHz
- Operating junction temperature: –40°C to +125°C
- Package: 5-pin SOT-23 (DBV)
The LP2980-ADJ is an adjustable-output, wide-input, low-dropout voltage regulator supporting an input voltage range up to 16 V and up to 50 mA of load current. The LP2980-ADJ supports an output range of 1.2 V to 15.0 V (new chip) and 1.23 V to 15.0 V (legacy chip).
Additionally, the LP2980-ADJ (new chip) has a 1% output accuracy across load and temperature that can meet the needs of low-voltage microcontrollers (MCUs) and processors.
In the new chip, wide bandwidth PSRR performance of greater than 70 dB at 1 kHz and 45 dB at 1 MHz helps attenuate the switching frequency of an upstream DC/DC converter and minimize post regulator filtering.
The internal soft-start time and current-limit protection reduce inrush current during start up, thus minimizing input capacitance. Standard protection features, such as overcurrent and overtemperature protection, are included.
The LP2980-ADJ is available in a 5-pin, 2.9-mm × 1.6-mm SOT-23 (DBV) package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LP2980-ADJ 16-V, 50-mA, Low-Power, Adjustable Low-Dropout Regulator datasheet (Rev. F) | PDF | HTML | 2023/07/13 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV, DRB, DRV 및 DQN 패키지용 범용 LDO 선형 전압 레귤레이터 평가 모듈
TI MULTIPKGLDOEVM-823 평가 모듈(EVM)은 회로 애플리케이션에서 사용할 수 있는 몇 가지 일반적인 선형 레귤레이터 패키지의 작동과 성능을 평가하는 데 도움이 됩니다. 이 특정 EVM 구성에는 사용자를 위한 DRB, DRV, DQN 및 DBV 풋프린트가 있으며 저손실(LDO) 레귤레이터를 납땜하고 평가할 수 있습니다.
TMP1075EVM — TMP1075 디지털 온도 센서 평가 보드
TMP116EVM — TMP116 고정밀, 저전력, 디지털 온도 센서 평가 모듈
PMP20457 — 7V/350mW 비절연 플라이백 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.