LP2983
- Operating Input Supply Voltage: 2.2 V to 16 V
- Output Current: 150 mA
- Low ZOUT: 0.3 Ω Typical (10 Hz to 1 MHz)
- Stable with Low-ESR Output Capacitor
- Low Ground Pin Current at All Loads
- Output Voltage Accuracy 1% (A Grade)
- High Peak Current Capability
- Wide Supply Voltage Range (16 V Maximum)
- Overtemperature and Overcurrent Protection
- −40°C to +125°C Junction Temperature Range
- Requires Minimum External Components
The LP2983 is a 150-mA, fixed-output voltage regulator designed to provide tight voltage regulation in applications with output voltages ≤ 1.2 V.
Using an optimized vertically integrated PNP (VIP) process, the LP2983 delivers unequaled performance in all critical specifications:
- Ground pin current: Typically 825 µA at a 150-mA load, and 75 µA at a 1-mA load.
- Enhanced stability: The LP2983 is stable with output capacitor ESR down to zero, which allows the use of ceramic capacitors on the output.
- Precision output: 1% tolerance output voltages available (A grade).
- Smallest possible size: SOT-23 package uses absolute minimum board space.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.