LP38798
- Wide Operating Input Voltage Range:
3 V to 20 V - Ultra-Low Output Noise: 5 µVRMS
(10 Hz to 100 kHz) - High PSRR: 90 dB at 10 kHz, 60 dB at 100 kHz
- ±1% Output Voltage Initial Accuracy (TJ = 25°C)
- Very Low Dropout: 200 mV (Typical) at 800 mA
- Stable with Ceramic or Tantalum Output Capacitors
- Excellent Line and Load Transient Response
- Current Limit and Overtemperature Protection
- Create a Custom Design Using the LP38798 With the WEBENCH Power Designer
The LP38798-ADJ is a high-performance, low-noise LDO that can supply up to 800 mA output current. Designed to meet the requirements of sensitive RF/Analog circuitry, the LP38798-ADJ implements a novel linear topology on an advanced CMOS process to deliver ultra-low output noise and high PSRR at switching power supply frequencies. The LP38798SD-ADJ is stable with both ceramic and tantalum output capacitors and requires a minimum output capacitance of only 1 µF for stability.
The LP38798-ADJ can operate over a wide input voltage range (3 V to 20 V) making it well suited for many post-regulation applications.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LP38798 800-mA Ultra-Low-Noise, High-PSRR LDO datasheet (Rev. F) | PDF | HTML | 2017/01/24 |
Application note | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019/06/27 | ||
Selection guide | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018/03/21 | ||
Technical article | Decrease power consumption with an LDO | PDF | HTML | 2016/07/19 | |
EVM User's guide | LP38798EVM User's Guide | 2013/03/26 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AFE2256EVM — AFE2256 디지털 엑스레이 평판 감지기용 256채널 AFE 평가 모듈
The AFE2256EVM is a compact USB based evaluation kit for evaluating the AFE2256 COF, a 256-channel analog front-end. The EVM is self-contained with DACs and power generation on-board which greatly reduces its dependency on external equipment. The kit consists of an EVM and two separate COF adapters (...)
LMK5B33216EVM — LMK5B33216 - BAW VCO가 포함된 16개 출력, DPLL 및 APLL 3개, 네트워크 싱크로나이저용 평가 모듈
LMK5B33216 평가 모듈(EVM)은 LMK5B33216 네트워크 클록 생성기 및 싱크로나이저 개발용 플랫폼입니다. 이 EVM은 장치 평가, 규정 준수 테스트 및 시스템 프로토타이핑에 활용할 수 있습니다.
LMK5B33216EVM은 3개의 APLL(아날로그 위상 동기 회로) 및 3개의 DPLL(디지털 PLL)을 프로그래머블 루프 대역폭에 결합합니다. 이 EVM에는 클록 입력, 오실레이터 입력 및 클록 출력을 위한 SMA(서브미니어처 버전 A) 커넥터가 포함되어 있어 50Ω 테스트 장비와 상호 작용합니다. 온보드 (...)
LMK5B33414EVM — LMK5B33414 - BAW VCO가 포함된 14개 출력, DPLL 및 APLL 3개, 네트워크 싱크로나이저용 평가 모듈
LMK5B33414 평가 모듈(EVM)은 LMK5B33414 네트워크 클록 생성기 및 싱크로나이저용 기기 평가, 컴플라이언스 테스트 및 시스템 프로토타이핑 플랫폼입니다.
LMK5B33414는 3개의 APLL(아날로그 위상 동기 회로) 및 3개의 DPLL(디지털 PLL)을 프로그래머블 루프 대역폭에 결합합니다. 이 EVM에는 클록 입력, 오실레이터 입력 및 클록 출력을 위한 SMA(서브미니어처 버전 A) 커넥터가 포함되어 있어 50Ω 테스트 장비와 상호 작용합니다. 온보드 TCXO(온도 보정 크리스탈 오실레이터)를 (...)
LP38798EVM — LP38798 선형 레귤레이터 평가 모듈
REF6025EVM-PDK — REF6025 전압 레퍼런스 평가 모듈
TIDA-00080 — 절연 델타-시그마 모듈레이터 기반 AC/DC 전압 및 전류 측정 모듈 레퍼런스 디자인
TIDA-00533 — 조정 가능한 출력 전압 강하 및 소프트 시작 기능을 갖춘 레일 클리너 레퍼런스 디자인
TIDA-00626 — 스퍼 감소를 지원하는 통합 신시사이저를 사용한 9.8GHz RF CW 신호 생성기 레퍼런스 설계
TIDA-00171 — 모터 드라이브용 절연 전류 션트 및 전압 측정 레퍼런스 디자인
TIDA-00886 — 단일 셀 배터리를 통해 작동하는 저전력 RF PLL-신시사이저 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WSON (DNT) | 12 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.