LP3958
- High-Efficiency Boost Converter With Programmable Output Voltage
- Two Individual Drivers for Serial Display Backlight LEDs
- Three Drivers for Serial Keypad LEDs
- Automatic Dimming Controller
- Stand Alone Serial Leypad LEDs Controller
- Three General-Purpose IO Pins
- 25-Bump DSBGA Package: 2.54mm x 2.54mm x 0.6mm
All trademarks are the property of their respective owners.
LP3958 is a Lighting Management Unit for portable applications. It is used to drive display backlight and keypad LEDs. The device can drive 5 separately connected strings of LEDs with high voltage boost converter.
The keypad LED driver allows driving LEDs from high voltage boost converter or separate supply voltage.The MAIN and SUB outputs are high resolution current mode drivers. Keypad LED outputs can be used in switch mode and current mode. External PWM control can be used for any selected outputs.
The device is controlled through 2-wire low voltage I2C compatible interface that reduces the number of required connections.
LP3958 is offered in a tiny 25-bump DSBGA package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LP3958 Lighting Management Unit with High Voltage Boost Converter datasheet (Rev. C) | 2013/03/10 | |
White paper | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations | 2020/09/21 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YZR) | 25 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치