32-pin (RSM) package image

LP5018RSMR 활성

18채널 I2C 정전류 RGB LED 드라이버

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU | NIPDAUAG
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFN (RSM) | 32
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

LP5018의 주요 특징

  • Operating voltage range:
    • VCC range: 2.7V to 5.5V
    • EN, SDA, and SCL pins compatible with 1.8V, 3.3V, and 5V power rails
    • Output maximum voltage: 6V
  • 24 constant-current sinks with high precision
    • 25.5mA maximum per channel with VCC in full range
    • 35mA maximum per channel when VCC ≥ 3.3V
    • Device-to-device error: ±7%; channel-to-channel error: ±7%
  • Ultralow quiescent current:
    • Shutdown mode: 1µA (maximum) with EN low
    • Power saving mode: 10µA (typical) with EN high and all LEDs off for > 30ms
  • Integrated 12-bit, 29kHz PWM generator for each channel:
    • Independent color-mixing register per channel
    • Independent brightness-control register per RGB LED module
    • Optional logarithmic- or linear-scale brightness control
    • Integrated 3-phase PWM-shifting scheme
  • 3 programmable banks (R, G, B) for easy software control of each color
  • 2 external hardware address pins allow connecting up to 4 devices
  • Broadcast slave address allows configuring multiple devices simultaneously
  • Auto-increment allows writing or reading consecutive registers within one transmission
  • Up to 400kHz fast-mode I2C speed

LP5018에 대한 설명

In smart homes and other applications that use human-machine-interaction, high-performance RGB LED drivers are required. LED animation effects such as flashing, breathing, and chasing greatly improve user experience, and minimal system noise is essential.

The LP50xx device is an 18- or 24-channel constant current sink LED driver. The LP50xx device includes integrated color mixing and brightness control, and pre-configuration simplifies the software coding process. Integrated 12-bit, 29kHz PWM generators for each channel enable smooth, vivid color for LEDs, and eliminate audible noise.

The LP50xx device controls each LED output with a 12-bit PWM resolution at 29kHz switching frequency, which helps achieve a smooth dimming effect and eliminates audible noise. The independent color mixing and intensity control registers make the software coding straightforward. When targeting a fade-in, fade-out type breathing effect, the global R, G, B bank control reduces the microcontroller loading significantly. The LP50xx device also implements a PWM phase-shifting function to help reduce the input power budget when LEDs turn on simultaneously.

The LP50xx device implements an automatic power-saving mode to achieve ultralow quiescent current. When channels are all off for 30ms, the device total power consumption is down to 10µA, which makes the LP50xx device a potential choice for battery-powered end equipment.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기