LP5860T
-
LED matrix topology:
- 18 constant current sinks with 11 scan switches for 198 LED dots
- Configurable for 1 to 11 scan switches
- Operating voltage range:
- VCC/VLED range: 2.7V to 5.5V
- Logic pins compatible with 1.8V, 3.3V, and 5V
- 18 constant current sinks with high precision:
- 100mA per current sink when VCC ≥ 3.3V
- Device-to-device error: ±5%
- Channel-to-channel error: ±5%
- Phase-shift for balanced transient power
- Ultra-low power consumption:
- Shutdown mode: ICC ≤ 1µA when EN = Low
- Standby mode: ICC ≤ 10µA when EN = High and CHIP_EN = 0 (data retained)
- Active mode: ICC = 5mA (typ.) when channel current = 12.5mA
- Flexible dimming options:
- Individual ON/OFF control for each LED dot
- Analog dimming (current gain control)
- Global 7-step Maximum Current (MC) setting for all LED dots
- 3 groups of 7-bit Color Current (CC) RGB setting
- Individual 8-bit Dot Current (DC) setting for each LED dot
- PWM dimming with audible-noise-free frequency
- Global 8-bit PWM dimming for all LED dots
- 3 programmable groups of 8-bit PWM dimming for LED dot arbitrary mapping
- Individual 8-bit or 16-bit PWM dimming for each LED dot
- Full addressable SRAM to minimize data traffic
- Individual LED dot open/short detection
- De-ghosting and low brightness compensation
- Interface options:
- 1MHz (max.) I2C interface when IFS = Low
- 12MHz (max.) SPI interface when IFS = High
The LP5860T is a high-current and high-performance LED matrix driver. The device integrates 18 constant current sinks with N (N = 6/8/11) switching MOSFETs to support . The LP5860T integrates 11 MOSFETs for up to 198 LED dots or 66 RGB LEDs.
The LP5860T supports both analog dimming and PWM dimming methods. For analog dimming, each LED dot can be adjusted with 256 steps. For PWM dimming, the integrated 8-bit or 16-bit configurable PWM generators enable smooth and audible-noise-free dimming control. Each LED dot can also be arbitrarily mapped into 8-bit Group PWM to achieve dimming control together.
The LP5860T device implements full addressable SRAM to minimize the data traffic. The ghost-cancellation circuitry is integrated to eliminate both upside and downside ghosting. The LP5860T also supports LED open and short detection functions. Both 1MHz (maximum) I2C and 12MHz (maximum) SPI are available in LP5860T.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LP5860EVM — 11×18 LED 매트릭스 드라이버 조광용 LP5860 평가 모듈
LP5860EVM은 LED 매트릭스 드라이버 LP5860의 특성, 작동 및 사용량을 평가하는 데 사용됩니다. LP5860 장치는 18개의 정전류 싱크를 11개의 스위칭 MOSFET과 통합하여 최대 198개의 LED 도트 또는 66 RGB LED 픽셀을 구동하는 고성능 소형 솔루션입니다. 모든 LED 도트는 8비트 아날로그 조광 및 8비트 또는 16비트 구성 가능 PWM 조광 방식을 통해 지원되므로 부드럽고 가청 잡음 없는 조광 제어가 가능합니다.
LP5860TEVM — 11 x 18 고전류 LED 매트릭스 드라이버용 LP5860T 평가 모듈
LP5860T 평가 모듈은 LP5860T LED 매트릭스 드라이버의 모든 기능을 보여줍니다. LP586x 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)는 USB2ANY와 EVM이 상호 작용하는 데 사용됩니다. EVM에는 USB2ANY 인터페이스 어댑터를 통한 SPI 및 I2C 입력이 있습니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RKP) | 40 | Ultra Librarian |