LP87702
- FMEDA and Functional Safety Manual Available to Support System-Level Functional Safety Requirements up to SIL-2 (IEC 61508)
- Two High-Efficiency Step-Down DC/DC converters:
- Maximum Output Current 3.5 A
- 2-MHz, 3-MHz, or 4-MHz Switching Frequency
- Auto PWM/PFM and Forced-PWM Operations
- Output Voltage = 0.7 V to 3.36 V
- 5-V 600 mA Boost Converter
- Two Inputs for External Voltage Monitoring
- Two Programmable Power-Good Signals
- Dedicated Reference Voltage for Diagnostics
- Window Watchdog with Reset Output
- External Clock Input to Synchronize Switching
- Spread-Spectrum Modulation
- Programmable Start-up and Shutdown Delays and Sequencing with Enable Signal
- Configurable General Purpose Outputs (GPOs)
- I2C-Compatible Interface
- Interrupt Function with Programmable Masking
- Output Short-Circuit and Overload Protection
- Overtemperature Warning and Protection
- Overvoltage Protection (OVP) and Undervoltage Lockout (UVLO)
The LP87702 contains two step-down DC/DC converters, and a 5-V boost converter to support safety critical applications. The device integrates two voltage monitoring inputs for external power supplies and a window watchdog.
The automatic PWM/PFM (AUTO mode) operation gives high efficiency over a wide output current range for buck converters.
This device contains one-time-programmable (OTP) memory. Each orderable part number has specific OTP settings for a given application. Details of the default OTP configuration for each orderable part number is found in the technical reference manual.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
LP8770Q1EVM — 진단 기능을 지원하는 LP8770-Q1 부스트 및 듀얼 벅 레귤레이터용 평가 모듈
The LP8770Q1EVM is designed to meet the power management requirements of the latest processor and platform needs in automotive camera and radar applications. The device contains two step-down DC-DC converters and two linear regulators and general purpose digital output signal. The device is (...)
사용 설명서: PDF
계산 툴
PEET-GUI — TPS6594-Q1, LP8756-Q1, LP8758, LP8770 및 TPS650330-Q1용 효율성 예측 툴
The PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET GUI) is a graphical user interface used to easily evaluate PMIC DC/DC regulator efficiency relative to your design conditions. The PEET GUI can be used to configure each DC/DC regulator separately and provides real-time efficiency and power dissipation data (...)
레퍼런스 디자인
TIDEP-01025 — mmWave 진단 및 모니터링 레퍼런스 디자인
이 레퍼런스 설계는 호스트의 처리 부하를 최소화하여 시스템 효율성을 향상시키는 mmWave 레이더 센서에 내장된 자동 모니터링 기능을 보여줍니다. 이 설계에서는 SDL(안전 진단 라이브러리)을 사용하여 프로그래밍 가능한 디지털 코어, 주변 장치 및 메모리에 대한 진단 테스트를 실행합니다. 또한 레퍼런스 설계는 다양한 하드웨어 구성 요소의 RF/아날로그 모니터 기능을 구성하고 지원합니다. 사용자가 다양한 안전 리소스를 사용하여 ASIL-B/SIL2 호환 제품을 구현하도록 지원함으로써 이 설계는 전체 개발 시간과 출시 시간을 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |