MC3487
- Meets or exceeds requirements of ANSI TIA/EIA-422-B and ITU recommendation V.11
- 3-state, TTL-compatible outputs
- Fast transition times
- High-impedance inputs
- Single 5V supply
- Power-up and power-down protection
The MC3487 offers four independent differential line drivers designed to meet the specifications of ANSI TIA/EIA-422-B and ITU Recommendation V.11. Each driver has a TTL compatible input buffered to reduce current and minimize loading.
The driver outputs uses 3-state circuitry to provide high-impedance states at any pair of differential outputs when the appropriate output enable is at a low logic level. Internal circuitry is provided a high-impedance state at the differential outputs during power-up and power-down transition times, provided the output enable is low.
The MC3487 is designed for best performance when used with the MC3486 quadruple line receiver. The device is available in a 16-pin dual-in-line package and operates from a single 5V supply.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | MC3487 Quadruple Differential Line Driver datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2024/03/25 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 16 | Ultra Librarian |