OPT8241
- Imaging Array:
- 320 × 240 Array
- 1/3” Optical Format
- Pixel Pitch: 15 µm
- Upto 150 Frames per Second
- Optical Properties:
- Responsivity: 0.35 A/W at 850 nm
- Demodulation Contrast: 45% at 50 MHz
- Demodulation Frequency: 10 MHz to 100 MHz
- Output Data Format:
- 12-Bit Phase Correlation Data
- 4-Bit Common-Mode (Ambient)
- Chipset Interface:
- Compatible with TI's Time-of-Flight Controller OPT9221
- Sensor Output Interface:
- CMOS Data Interface (50-MHz DDR, 16-Lane Data, Clock and Frame Markers)
- LVDS:
- 600 Mbps, 3 Data Pairs
- 1-LVDS Bit Clock Pair, 1-LVDS Sample Clock Pair
- Timing Generator (TG):
- Addressing Engine with Programmable Region of Interest (ROI)
- Modulation Control
- De-Aliasing
- Master, Slave Sync Operation
- I2C Slave Interface for Control
- Power Supply:
- 3.3-V I/O, Analog
- 1.8-V Analog, Digital, I/O
- 1.5-V Demodulation (Typical)
- Optimized Optical Package (COG-78):
- 8.757 mm × 7.859 mm × 0.7 mm
- Integrated Optical Band-Pass Filter
(830 nm to 867 nm) - Optical Fiducials for Easy Alignment
- Operating Temperature: 0°C to 70°C
The OPT8241 time-of-flight (ToF) sensor is part of the TI 3D ToF image sensor family. The device combines ToF sensing with an optimally-designed analog-to-digital converter (ADC) and a versatile, programmable timing generator (TG). The device offers quarter video graphics array (QVGA 320 x 240) resolution data at frame rates up to 150 frames per second (600 readouts per second).
The built-in TG controls the reset, modulation, readout, and digitization sequence. The programmability of the TG offers flexibility to optimize for various depth-sensing performance metrics (such as power, motion robustness, signal-to-noise ratio, and ambient cancellation).
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | OPT8241 3D Time-of-Flight Sensor datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2015/10/05 |
Application note | Illumination Driving for Time of Flight Camera System (Rev. B) | 2019/08/15 | ||
Application note | Sensor Optics Selection Guide for 3D ToF Camera Systems | PDF | HTML | 2016/07/22 | |
White paper | Filtering for 3D Time-of-Flight Sensors | 2016/01/21 | ||
More literature | KeyAC Camera Calibration Suite Flyer | 2015/11/05 | ||
User guide | Voxel Viewer User's Guide | PDF | HTML | 2015/09/29 | |
Design guide | Introduction to Time-of-Flight (ToF) System Design (Rev. D) | 2014/05/13 | ||
White paper | Introduction to Time-of-Flight Camera (Rev. B) | 2014/05/07 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TIDA-01436 — Sitara PLSDK 및 3D ToF를 사용한 수요 제어형 환기를 위한 인원 수 세기 레퍼런스 디자인
TIDA-00750 — 3D ToF(Time of Flight)를 사용한 수요 제어형 환기를 위한 인원 수 세기 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
COG (NBN) | 78 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.