OPT8320
- Imaging Array:
- 80 × 60 Array
- 1/6” Sensor Format
- Pixel Pitch: 30 µm
- Frame Rate: Scalable Up to 1000-FPS Depth Output Rate with an Internal Raw Rate of 4000 FPS
- Optical Properties:
- Responsivity: 0.35 A/W at 850 nm
- Demodulation Contrast: 70% at 50 MHz
- Demodulation Frequency: 10 MHz to 100 MHz
- Output Interface:
- Digital Video Port (DVP): 8 Data Lanes,
HD and VD Pins, and Clock - Synchronous Serial Interface (SSI):
1 Data Lane, Clock, and Chip Select
- Digital Video Port (DVP): 8 Data Lanes,
- Timing Generator:
- Sensor Addressing Engine
- Modulation Control
- De-Aliasing
- Master, Slave Sync Operation
- High Dynamic Range Operation
- Depth Engine:
- Pixel Binning
- De-Aliasing
- Histogram
- Calibration
- Power Supply:
- 3.3-V I/O, Analog
- 1.8-V Analog, Digital, I/O
- 1.8-V Demodulation (Typical)
- Optimized Optical Package (COG-56):
- 8.03 mm × 5.32 mm × 0.745 mm
- Integrated Optical Band-Pass Filter
(830 nm to 867 nm) - Optical Fiducials for Easy Alignment
- Built-In Illumination Driver for Low-Power Applications
- Operating Temperature: 0°C to 70°C
The OPT8320 time-of-flight (ToF) sensor is part of the TI 3D ToF image sensor family. The device is a high-performance, highly-integrated, complete system-on-chip (SoC) for array depth sensing, consisting of a versatile timing generator (TG), an optimally designed analog-to-digital converter (ADC), a depth engine, and an illumination driver.
The programmability of the built-in TG offers the flexibility to optimize for various depth-sensing performance metrics [such as power, motion robustness, signal-to-noise ratio (SNR), and ambient cancellation]. The built-in depth engine computes the depth data from the digitized sensor data. In addition to the phase data, the depth engine provides auxiliary information consisting of amplitude, ambient, and flags for each pixel and the full-array statistical information in the form of a histogram.

추가 정보 요청
전체 데이터 시트를 사용할 수 있습니다. 지금 요청
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | OPT8320 3D Time-of-Flight Sensor (Short) datasheet | 2018/04/24 | |
E-book | E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs | 2020/02/12 | ||
EVM User's guide | OPT8320-CDK-EVM User's Guide (Rev. A) | 2017/02/02 | ||
Application note | Sensor Optics Selection Guide for 3D ToF Camera Systems | PDF | HTML | 2016/07/22 | |
White paper | Filtering for 3D Time-of-Flight Sensors | 2016/01/21 | ||
Design guide | Introduction to Time-of-Flight (ToF) System Design (Rev. D) | 2014/05/13 | ||
White paper | Introduction to Time-of-Flight Camera (Rev. B) | 2014/05/07 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LIGHTSOURCE01EVM — TI 주변광 센서 평가 모듈의 보정을 위한 안정적인 광원
LIGHTSOURCE01EVM은 주변광 센서(ALS) 및 컬러 센서의 보정에 사용되는 안정적이고 균일한 광원입니다. 이 광원은 생산 환경에서 TI 광 센서를 포함한 최종 제품을 보정 및 테스트하는 데 사용하도록 설계되었습니다. 이 안정화 광원은 일몰(4200K CCT) 및 정오(6400K CCT) 조명 모드를 시뮬레이션하는 데 사용할 수 있습니다. 광원은 균일하고 일정하며 시간이 지남에 따라 광출력이 ±1% 미만이고 직경이 1인치 면적에 균일성이 ±1% 미만입니다. 조명 수준 및 모드는 광원 EVM GUI를 사용하여 조정할 수 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
COG (NBP) | 56 | Ultra Librarian |