REF1112
- Small package: SOT23-3
- Fixed reverse breakdown voltage of 1.25V
- Key specifications
- Output voltage tolerance: ±0.2% (maximum)
- Low output noise (0.1Hz to 10Hz): 25µVpp (typical)
- Temperature range: −40°C to +125°C
- Operating current range: 1.2µA to 5mA
- Low temperature coefficient from 0°C to +70°C: 30ppm/°C (maximum)
- Low temperature coefficient from –40°C to +85°C: 50ppm/°C (maximum)
The REF1112 device is a two-terminal shunt reference designed for power and space sensitive applications. The REF1112 features an operating current of 1µA in a SOT23-3 package and is an improved, lower power voltage reference for designs currently using voltage references in larger packages, such as the REF1004 and LT1004. The REF1112 is specified from –40°C to +85°C with operation extending from –40°C to +125°C.
The REF1112 complements other 1µA components from Texas Instruments including the OPA349 and TLV240x low-power operational amplifiers, and the TLV349x micropower voltage comparator.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치