전력 관리 전압 레퍼런스 직렬 전압 레퍼런스

REF2930

활성

3핀 SOT-23 패키지 시리즈(밴드갭) 전압 레퍼런스의 3V, 100ppm/°C, 50µA

이 제품의 최신 버전이 있습니다

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
신규 REF30E 활성 SOT-23-3 패키지의 15ppm°/C 드리프트, 27uA IQ 시리즈 전압 레퍼런스 REF30E has 6x better temperature drift, 20x better initial accuracy, and lower quiescent current.

제품 상세 정보

Rating Catalog VO (V) 3 Temp coeff (max) (ppm/°C) 100 Initial accuracy (max) (%) 2 Iout/Iz (max) (mA) 25 Vin (min) (V) 3.001 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.042, 42 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 33 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog VO (V) 3 Temp coeff (max) (ppm/°C) 100 Initial accuracy (max) (%) 2 Iout/Iz (max) (mA) 25 Vin (min) (V) 3.001 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.042, 42 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 33 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • MicroSIZE Package: SOT-23
  • Low Dropout: 1 mV
  • High Output Current: 25 mA
  • Low Temperature Drift: Maximum of 100 ppm/°C
  • High Accuracy: 2%
  • Low IQ: Maximum of 50 µA
  • MicroSIZE Package: SOT-23
  • Low Dropout: 1 mV
  • High Output Current: 25 mA
  • Low Temperature Drift: Maximum of 100 ppm/°C
  • High Accuracy: 2%
  • Low IQ: Maximum of 50 µA

The REF29xx is a precision, low-power, low-voltage dropout voltage reference family available in a tiny 3‑pin SOT-23 package.

The small size and low power consumption (50 µA maximum) of the REF29xx make it ideal for portable and battery-powered applications. The REF29xx does not require a load capacitor, but it is stable with any capacitive load.

Unloaded, the REF29xx can be operated with supplies within 1 mV of output voltage. All models are specified for the wide temperature range, –40°C to 125°C.

The REF29xx is a precision, low-power, low-voltage dropout voltage reference family available in a tiny 3‑pin SOT-23 package.

The small size and low power consumption (50 µA maximum) of the REF29xx make it ideal for portable and battery-powered applications. The REF29xx does not require a load capacitor, but it is stable with any capacitive load.

Unloaded, the REF29xx can be operated with supplies within 1 mV of output voltage. All models are specified for the wide temperature range, –40°C to 125°C.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
REF3330 활성 30ppm/°C 드리프트, 3.9µA, 3핀 SOT-23, 3핀 SC70, 8핀 UQFN 직렬 전압 레퍼런스 Enhanced initial accuracy (0.15%) with lower temperature drift and lower quiescent current

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
5개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 날짜
* Data sheet REF29xx 100 ppm/°C, 50 µA in 3-Pin SOT-23 CMOS Voltage Reference datasheet (Rev. C) PDF | HTML 2016/06/30
Application note Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) PDF | HTML 2024/01/09
E-book Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021/05/07
E-book Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019/06/28
White paper Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018/10/23

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

시뮬레이션 모델

REF2930 TINA-TI Reference Design

SBVM720.TSC (1744 KB) - TINA-TI Reference Design
시뮬레이션 모델

REF2930 TINA-TI Spice Model

SBVM719.ZIP (13 KB) - TINA-TI Spice Model
시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
레퍼런스 디자인

TIDA-010005 — 소프트웨어 구성 가능 심박 조율기 감지 모듈 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 ECG 측정 중에 심박조율기 펄스를 감지하는 소형 하드웨어 기반 회로를 구현합니다. 플래그와 온보드 LED를 통해 유효한 페이스 신호를 표시합니다. 이 설계를 사용하는 사용자는 온보드 DAC를 사용하여 페이스 신호(진폭, 상승 시간, 펄스 기간, 극성)의 다양한 매개 변수를 구성할 수 있습니다. 측정된 값은 온보드 ADC를 통해 읽을 수 있습니다. 페이싱 신호는 보드의 잡음 ECG 신호로부터 추출, 증폭 및 조절됩니다. TI의 ADS129X 시리즈 장치와 함께 사용하면 페이스 감지 기능이 추가됩니다.
Design guide: PDF
회로도: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian