REF3033-Q1
3핀 SOT-23 시리즈(밴드갭), 차량용 3.3V 50ppm/°C, 50µA 전압 레퍼런스
데이터 시트
이 제품은 기존 고객을 위해 계속 제공됩니다. 새로운 설계는 대체 제품을 고려해야 합니다.
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
REF3033-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Low Dropout Voltage: 1 mV
- High Output Current: 25 mA
- High Accuracy: 0.2%
- Low Quiescent Current: 50 µA (Max)
- Excellent Specified Drift Performance
- 50 ppm/°C (Max), TA = 0°C to 70°C
- 75 ppm/°C (Max), TA = –40°C to 125°C
- APPLICATIONS
- Portable, Battery-Powered Equipment
- Data Acquisition Systems
- Medical Equipment
- Hand-Held Test Equipment
The REF30xx is a precision low-power low-dropout voltage reference family available in a tiny SOT23-3 (DBV) package.
The REF30xx small size and low power consumption (50 µA max) make it ideal for portable and battery-powered applications. The REF30xx does not require a load capacitor.
Unloaded, the REF30xx can be operated with supplies within 1 mV of output voltage. The device is specified for the automotive temperature range of –40°C to 125°C.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 50 ppm/C Max, 50 uA, CMOS Voltage Reference datasheet | 2010/01/11 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치