REF3212

활성

1.25V 4ppm/°C, 100µA, 6핀 SOT-23 시리즈(밴드갭) 전압 레퍼런스

alarm알림 지금 주문

이 제품의 최신 버전이 있습니다

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
REF35 활성 650nA 정동작 전류, 12ppm/°C 드리프트, 초저전력 정밀 전압 레퍼런스 680-nA ultra-low-power, wide OTP programmable-voltage option from 1.024 V to 5 V and high precision at 0.05% intial accuracy and 6ppm/°C drift.

제품 상세 정보

VO (V) 1.25 Initial accuracy (max) (%) 0.2 Temp coeff (max) (ppm/°C) 20 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.1 Rating Catalog Features Enable pin LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 17 Iout/Iz (max) (mA) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VO (V) 1.25 Initial accuracy (max) (%) 0.2 Temp coeff (max) (ppm/°C) 20 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.1 Rating Catalog Features Enable pin LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 17 Iout/Iz (max) (mA) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • Excellent Specified Drift Performance:
    • 7ppm/°C (max) at 0°C to +125°C
    • 20ppm/°C (max) at –40°C to +125°C
  • Microsize Package: SOT23-6
  • High Output Current: ±10mA
  • High Accuracy: 0.01%
  • Low Quiescent Current: 100µA
  • Low Dropout: 5mV
  • Excellent Specified Drift Performance:
    • 7ppm/°C (max) at 0°C to +125°C
    • 20ppm/°C (max) at –40°C to +125°C
  • Microsize Package: SOT23-6
  • High Output Current: ±10mA
  • High Accuracy: 0.01%
  • Low Quiescent Current: 100µA
  • Low Dropout: 5mV

The REF32xx is a very low drift, micropower, low-dropout, precision voltage reference family available in the tiny SOT23-6 package.

The small size and low power consumption (120&micr;A max) of the REF32xx make it ideal for portable and battery-powered applications. This reference is stable with any capacitive load.

The REF32xx can be operated from a supply as low as 5mV above the output voltage, under no load conditions. All models are specified for the wide temperature range of –40°C to +125°C.

The REF32xx is a very low drift, micropower, low-dropout, precision voltage reference family available in the tiny SOT23-6 package.

The small size and low power consumption (120&micr;A max) of the REF32xx make it ideal for portable and battery-powered applications. This reference is stable with any capacitive load.

The REF32xx can be operated from a supply as low as 5mV above the output voltage, under no load conditions. All models are specified for the wide temperature range of –40°C to +125°C.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
REF3312 활성 1.25V, 30ppm/°C 드리프트, 3.9µA, 3핀 SOT-23, 3핀 SC70, 8핀 UQFN 전압 레퍼런스 Enhanced initial accuracy (0.15%) with lower temperature drift and lower quiescent current

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
5개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet 4ppm/°C, 100µA, SOT23-6 Series Voltage Reference datasheet (Rev. C) 2011/06/22
Application note Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) PDF | HTML 2024/01/09
E-book Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021/05/07
E-book Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019/06/28
White paper Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018/10/23

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

시뮬레이션 모델

REF3212 PSpice Model (Rev. B)

SBVC015B.ZIP (38 KB) - PSpice Model
시뮬레이션 모델

REF3212 TINA-TI Reference Design (Rev. C)

SBVC009C.TSC (109 KB) - TINA-TI Reference Design
시뮬레이션 모델

REF3212 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBVM007A.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
레퍼런스 디자인

TIDA-00753 — 전류 변환기를 사용한 3상 AC 전류 측정 레퍼런스 디자인

The TIDA-00753 reference design demonstrates high accuracy wide range AC current measurement for a three phase motor using the INA199 zero drift current shunt monitor. The design also has low power consumption of 25mW for Gain stage of 200 as compared to a discrete solution. The design footprint (...)
Design guide: PDF
회로도: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian