REF3220
- Excellent Specified Drift Performance:
- 7ppm/°C (max) at 0°C to +125°C
- 20ppm/°C (max) at –40°C to +125°C
- Microsize Package: SOT23-6
- High Output Current: ±10mA
- High Accuracy: 0.01%
- Low Quiescent Current: 100µA
- Low Dropout: 5mV
The REF32xx is a very low drift, micropower, low-dropout, precision voltage reference family available in the tiny SOT23-6 package.
The small size and low power consumption (120&micr;A max) of the REF32xx make it ideal for portable and battery-powered applications. This reference is stable with any capacitive load.
The REF32xx can be operated from a supply as low as 5mV above the output voltage, under no load conditions. All models are specified for the wide temperature range of –40°C to +125°C.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
5개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-00561 — 무선 pH 센서 트랜스미터(센서 태그용 DevPack) 레퍼런스 디자인
TIDA-00561 shows how to build an industrial-grade wireless pH transmitter for process control. This reference design includes a designed pH front-end which can be connected directly via its onboard connector to most pH probes used in process control. The performance data was tested and (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치