8-pin (D) package image

REF5030IDR 활성

3V, 3µVpp/V 잡음, 3ppm/°C 드리프트 정밀 직렬 전압 레퍼런스

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

REF5030ID 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

REF5030의 주요 특징

  • Low temperature drift:
    • High-grade: 3 ppm/°C (maximum)
    • Standard-grade: 8 ppm/°C (maximum)
  • High accuracy:
    • High-grade: 0.05% (maximum)
    • Standard-grade: 0.1% (maximum)
  • Low noise: 3 µV PP/V
  • Excellent long-term stability:
    • 22 ppm after first 1000 hours (SOIC-8)
    • 50 ppm after first 1000 hours (VSSOP-8)
  • High-output current: ±10 mA
  • Temperature range: –40°C to 125°C

REF5030에 대한 설명

The REF50xx is a family of low-noise, low-drift, very high precision voltage references. These references are capable of both sinking and sourcing current, and have excellent line and load regulation.

Excellent temperature drift (3 ppm/°C) and high accuracy (0.05%) are achieved using proprietary design techniques. These features, combined with very low noise, make the REF50xx family an excellent choice for use in high-precision data acquisition systems.

Each reference voltage is available in both high grade (REF50xxIDGK and REF50xxID) and standard grade (REF50xxAIDGK and REF50xxAID). The reference voltages are offered in 8-pin VSSOP and SOIC packages, and are specified from –40°C to 125°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

REF5030ID 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.