SCAN921260
- IEEE 1149.1 (JTAG) Compliant and At-Speed BIST Test Modes
- Deserializes One to Six BusLVDS Input Serial Data Streams With Embedded Clocks
- Seven Selectable Serial Inputs to Support N+1 Redundancy of Deserialized Streams
- Seventh Channel Has Single Pin Monitor Output That Reflects Input From Seventh Channel Input
- Parallel Clock Rate Up To 66 MHz
- On Chip Filtering for PLL
- High Impedance Inputs Upon Power Off (Vcc = 0V)
- Single Power Supply at +3.3V
- 196-Pin NFBGA Package (Low-Profile Ball Grid Array) Package
- Industrial Temperature Range Operation: −40 to +85
All trademarks are the property of their respective owners.
The SCAN921260 integrates six deserializer devices into a single chip. The SCAN921260 can simultaneously deserialize up to six data streams that have been serialized by the Texas Instruments SCAN921023 Bus LVDS serializer. The device also includes a seventh serial input channel that serves as a redundant input.
Each deserializer block in the SCAN921260 operates independently with its own clock recovery circuitry and lock-detect signaling.
The SCAN921260 uses a single +3.3V power supply with an estimated power dissipation of 1.2W at 3.3V with a PRBS-15 pattern. Refer to the Connection Diagrams for packaging information.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SCAN921260 X6 1:10 Deserializer with IEEE 1149.1 (JTAG) and at-speed BIST datasheet (Rev. F) | 2013/04/15 | |
Application note | How to Validate BLVDS SER/DES Signal Integrity Using an Eye Mask (Rev. A) | 2013/04/26 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
NFBGA (NZH) | 196 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치