SN55113
- Choice of Open-Collector, Open-Emitter, or 3-State Outputs
- High-Impedance Output State for Party-Line Applications
- Single-Ended or Differential AND/NAND Outputs
- Single 5-V Supply
- Dual Channel Operation
- Compatible With TTL
- Short-Circuit Protection
- High-Current Outputs
- Common and Individual Output Controls
- Clamp Diodes at Inputs and Outputs
- Easily Adaptable to SN55114 and SN75114 Applications
- Designed for Use With SN55115 and SN75115
The SN55113 and SN75113 dual differential line drivers with 3-state outputs are designed to provide all the features of the SN55114 and SN75114 line drivers with the added feature of driver output controls. Individual controls are provided for each output pair, as well as a common control for both output pairs. If any output is low, the associated output is in a high-impedance state and the output can neither drive nor load the bus. This permits many devices to be connected together on the same transmission line for party-line applications.
The output stages are similar to TTL totem-pole outputs, but with the sink outputs, YS and ZS, and the corresponding active pullup terminals, YP and ZP, available on adjacent package pins.
The SN55113 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN75113 is characterized for operation over the temperature range of 0°C to 70°C.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Dual Differential Line Drivers datasheet (Rev. C) | 1997/03/01 | |
* | SMD | SN55113 SMD 5962-88744 | 2016/06/21 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CDIP (J) | 16 | Ultra Librarian |
CFP (W) | 16 | Ultra Librarian |
LCCC (FK) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치