SN65HVD01
- Exceeds Requirements of TIA-485 Standard
- 1.65-V to 3.6-V Supply for Data and Enable Signals
- 3-V to 3.6-V Supply for Bus Signals
- SLR Pin Selectable Data Rates: 250 kbps or 20 Mbps
- 1/8th Unit Load to Support up to 256 Nodes on a Bus
- Small 3 mm × 3 mm SON Package
- Failsafe Receiver (Bus Open, Bus Shorted, Bus Idle)
- Operating Temperature Range: –40°C to 125°C
- Bus-Pin Protection More Than:
- ± 15kV HBM Protection
- ± 16kV IEC61000-4-2 Contact Discharge
- ± 16kV IEC61000-4-2 Air Discharge
- 4kV IEC61000-4-4 Fast Transient Burst
The SN65HVD01 is a low-power, 250 kbps or 20 Mbps data rate selectable RS-485 transceiver, utilizing a 1.65-V to 3.6-V supply for data and enable signals, and a 3.3 V ± 10% supply for bus signals. The device is designed for applications requiring synchronous (parallel transceiver) signal timing. On-chip transient suppression protects the device against destructive IEC 61000 ESD and EFT transients.
The device combines a differential driver and a differential receiver, connected internally to form a bus port suitable for half-duplex (two-wire bus) communication. The device features a wide common-mode voltage range making it suitable for multi-point applications over long cable runs. The SN65HVD01 is available in a tiny, 3 mm × 3 mm, SON package with operation characterized from 40°C to 125°C.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SN65HVD01 3.3V RS-485 with Flexible I/O Supply and Selectable Speed datasheet (Rev. F) | PDF | HTML | 2014/08/25 |
EVM User's guide | SN65HVD01DRC EVM User's Guide | 2013/10/24 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
SN65HVD01-EVM — SN65HVD01 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-00193 — 1.8V 레벨 전환 기능이 통합된 RS-485 인터페이스
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.