SN65HVD23
- Common-mode voltage range (–20 V to 25 V) more than doubles TIA/EIA-485 requirement
- Receiver equalization extends cable length, signaling rate (SN65HVD2[3,4])
- Reduced unit-load for up to 256 nodes
- Bus I/O protection to over 16-kV HBM
- Failsafe receiver for open-circuit, short-circuit, and idle-bus conditions
- Low standby supply current 1 µA (maximum)
- More than 100 mV receiver hysteresis
The transceivers in the SN65HVD2x family offer performance far exceeding typical RS-485 devices. In addition to meeting all requirements of the TIA/EIA ‑485-A standard. The SN65HVD2x family operates over an extended range of common-mode voltages and has features such as high ESD protection, wide receiver hysteresis, and failsafe operation. This family of devices is designed for long-cable networks, and other applications where the environment is too harsh for ordinary transceivers.
These devices are designed for bidirectional data transmission on multipoint twisted-pair cables. Example applications are digital motor controllers, remote sensors and terminals, industrial process control, security stations, and environmental control systems.
These devices combine a 3-state differential driver and a differential receiver that operate from a single 5-V power supply. The driver differential outputs and the receiver differential inputs are connected internally to form a differential bus port that offers minimum loading to the bus. This port features an extended common-mode voltage range, making the device suitable for multipoint applications over long cable runs.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SN65HVD2x Extended Common-Mode RS-485 Transceivers datasheet (Rev. G) | PDF | HTML | 2022/09/20 |
EVM User's guide | RS-485 Half-Duplex EVM User's Guide (Rev. C) | PDF | HTML | 2021/09/01 | |
Application note | Use Receiver Equalization to Extend RS-485 Data Communications* | 2004/07/06 | ||
Application note | The RS-485 Unit Load and Maximum Number of Bus Connections | 2004/03/15 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 하프 듀플렉스 평가 모듈
SN65HVD22EVM — SN65HVD22EVM 평가 모듈
The SN65HVD22EVM evaluation module (EVM) helps you develop and analyze data transmission systems using our SN65HVD2x family of devices. This series of devices, including the SN65HVD20, SN65HVD21, SN65HVD22, SN65HVD23 and SN65HVD24, complies with TIA/EIA-485. These devices also use (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.