SN65HVD3082E
- Meets or exceeds the requirements of the TIA/EIA-485A standard
- Low quiescent power
- 0.3-mA Active mode
- 1-nA Shutdown mode
- 1/8 Unit load up to 256 nodes on a bus
- Bus-pin ESD protection up to 15 kV
- Industry-standard SN75176 footprint
- Fail-safe receiver (bus open, bus shorted, bus idle)
- Glitch-free power-up and power-down bus inputs and outputs
The SNx5HVD308xE are half-duplex transceivers designed for RS-485 data bus networks. Powered by a 5-V supply, they are fully compliant with TIA/EIA-485A standard. With controlled transition times, these devices are suitable for transmitting data over long twisted-pair cables. The SN65HVD3082E and SN75HVD3082E are optimized for signaling rates up to 200 kbps. The SN65HVD3085E is suitable for data transmission up to 1 Mbps, whereas the SN65HVD3088E is suitable for applications that require signaling rates up to 20 Mbps.
These devices are designed to operate with very low supply current, typically 0.3 mA, exclusive of the load. When in the inactive-shutdown mode, the supply current drops to a few nanoamps, which makes these devices ideal for power-sensitive applications.
The wide common-mode range and high ESD protection levels of these devices, make them suitable for demanding applications such as energy meter networks, electrical inverters, status and command signals across telecom racks, as well as cabled chassis interconnects, and industrial automation networks where noise tolerance is essential. These devices match the industry-standard footprint of the SN75176 device. The power-on-reset circuits keep the outputs in a high-impedance state until the supply voltage has stabilized. A thermal-shutdown function protects the device from damage, due to system fault conditions. The SN75HVD3082E is characterized for operation from 0°C to 70°C and SN65HVD308xE is characterized for operation from –40°C to 85°C air temperature. The D package version of the SN65HVD3082E has been characterized for operation from –40°C to 105°C.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 하프 듀플렉스 평가 모듈
SGTC-3P-CYZ-MSPM0L1306 — M0 애플리케이션을 위한 Shenzhen Geedoolink Technology CYZ-MSPM0L1306-MiniEVB 평가 보드
USB 인터페이스로 구동되는 MSPM0L1306용 저비용 평가 보드, LDO 및 전압 레퍼런스 소스 내장, USB-직렬 칩, 측광 저항 1개, RGB LED 1개, 사용자 키 1개 및 사용자 LED 1개가 포함되어 있습니다. 모든 IO 포트와 디버그 인터페이스를 사용할 수 있어 MSPM0L 칩 제품군을 빠르고 비용 효율적으로 평가할 수 있습니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-00730 — RS-485 IEC ESD 레퍼런스 디자인
TIDA-00226 — 32비트 ARM® Cortex™-M4F MCU 기반 소형 폼 팩터 시리얼 투 이더넷 컨버터
TIDA-01365 — 양방향 RS-485 팬 아웃 허브 레퍼런스 디자인
TIDA-00731 — IEC ESD, EFT 및 서지 보호 RS-485 레퍼런스 디자인
TIDA-00308 — 절연 및 비절연 RS485 인터페이스를 사용한 소형 폼 팩터, 하프 듀플렉스 레퍼런스 디자인
TIDA-01090 — RS-485 자동 방향 제어 레퍼런스 디자인
TIDM-TEMPCOMPENSATED-RTC — 마이크로컨트롤러 기반 온도 보상 실시간 클록 솔루션
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |