16-pin (D) package image

SN65LBC175ADR 활성

쿼드러플 RS-485 차동 라인 리시버

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN65LBC175AD 구형
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

SN65LBC175A의 주요 특징

  • Designed for TIA/EIA-485, TIA/EIA-422, and ISO 8482 applications
  • Signaling rate exceeding 50 Mbps
  • Fail-safe in bus short-circuit, open-circuit, and idle-bus conditions
  • ESD protection on bus inputs 6 kV
  • Common-mode bus input range −7 V to 12 V
  • Propagation delay times <16 ns
  • Low standby power consumption <20 µA
  • Pin-compatible upgrade for MC3486, DS96F175, LTC489, and SN75175

SN65LBC175A에 대한 설명

The SN65LBC175A and SN75LBC175A are quadruple differential line receivers with 3-state outputs, designed for TIA/EIA-485 (RS-485), TIA/EIA-422 (RS-422), and ISO 8482 (Euro RS-485) applications.

These devices are optimized for balanced multipoint bus communication at data rates up to and exceeding 50 million bits per second. The transmission media may be twisted-pair cables, printed-circuit board traces, or backplanes. The ultimate rate and distance of data transfer is dependent upon the attenuation characteristics of the media and the noise coupling to the environment.

Each receiver operates over a wide range of positive and negative common-mode input voltages, and features ESD protection to 6 kV, making it suitable for high-speed multipoint data transmission applications in harsh environments. These devices are designed using LinBiCMOS™, facilitating low power consumption and inherent robustness.

Two EN inputs provide pair-wise enable control, or these can be tied together externally to enable all four drivers with the same signal.

The SN75LBC175A is characterized for operation over the temperature range of 0°C to 70°C. The SN65LBC175A is characterized over the temperature range from −40°C to 85°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN65LBC175AD 구형
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.