32-pin (RHB) package image

SN65LV1224BRHBT 활성

1:10 LVDS 시리얼라이저/디시리얼라이저 리시버 100~660Mbps

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN65LV1224BRHBR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 VQFN (RHB) | 32
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

SN65LV1224B의 주요 특징

  • 100-Mbps to 660-Mbps Serial LVDS Data Payload Bandwidth at 10-MHz
    to 66-MHz System Clock
  • Pin-Compatible Superset of DS92LV1023/DS92LV1224
  • Chipset (Serializer/Deserializer) Power Consumption <450 mW (Typ) at 66 MHz
  • Synchronization Mode for Faster Lock
  • Lock Indicator
  • No External Components Required for PLL
  • 28-Pin SSOP and Space Saving 5 × 5 mm QFN Packages Available
  • Industrial Temperature Qualified,
    TA = −40°C to 85°C
  • Programmable Edge Trigger on Clock
  • Flow-Through Pinout for Easy PCB Layout
  • APPLICATIONS
    • Wireless Base Station
    • Backplane Interconnect
    • DSLAM

SN65LV1224B에 대한 설명

The SN65LV1023A serializer and SN65LV1224B deserializer comprise a 10-bit serdes chipset designed to transmit and receive serial data over LVDS differential backplanes at equivalent parallel word rates from 10 MHz to 66 MHz. Including overhead, this translates into a serial data rate between 120-Mbps and 792-Mbps payload encoded throughput.

Upon power up, the chipset link can be initialized via a synchronization mode with internally generated SYNC patterns or the deserializer can be allowed to synchronize to random data. By using the synchronization mode, the deserializer establishes lock within specified, shorter time parameters.

The device can be entered into a power-down state when no data transfer is required. Alternatively, a mode is available to place the output pins in the high-impedance state without losing PLL lock.

The SN65LV1023A and SN65LV1224B are characterized for operation over ambient air temperature of –40°C to 85°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN65LV1224BRHBR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.