SN65LVCP402
- Up to 4.25 Gbps Operation
- Non-blocking Architecture Allows Each Output to be Connected to Any Input
- 30 ps of Deterministic Jitter
- Selectable Transmit Pre-Emphasis Per Lane
- Receive Equalization
- Available Packaging 24 Pin QFN
- Propagation Delay Times: 500 ps Typical
- Inputs Electrically Compatible With CML Signal Levels
- Operates From a Single 3.3-V Supply
- Ability to 3-STATE Outputs
- Low Power: 290 mW (typ)
- Integrated Termination Resistors
- APPLICATIONS
- Clock Buffering/Clock MUXing
- Wireless Base Stations
- High-Speed Network Routing
- Telecom/Datacom
- XAUI 802.3ae Protocol Backplane Redundancy
The SN65LVCP402 is a 2x2 non-blocking crosspoint switch in a flow-through pin-out allowing for ease in PCB layout. VML signaling is used to achieve a high-speed data throughput while using low power. Each of the output drivers includes a 2:1 multiplexer to allow any input to be routed to any output. Internal signal paths are fully differential to achieve the high signaling speeds while
maintaining low signal skews. The SN65LVCP402 incorporates 100-
termination resistors for those applications where board space is a premium. Built-in transmit pre-emphasis and receive equalization for superior signal integrity performance.
The SN65LVCP402 is characterized for operation from -40°C to 85°C.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | Gbps 2 x 2 Crosspoint Switch datasheet (Rev. A) | 2009/01/27 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치