인터페이스 이더넷 IC 이더넷 리타이머, 리드라이버 및 멀티플렉서 버퍼

SN65LVCP418

활성

4.25Gbps 8채널 리드라이버

제품 상세 정보

Type Redriver Number of channels 8 Input compatibility AC-coupling, CML, LVPEC Speed (max) (Gbps) 4.25 Protocols XAUI Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Redriver Number of channels 8 Input compatibility AC-coupling, CML, LVPEC Speed (max) (Gbps) 4.25 Protocols XAUI Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTQFP (PAP) 64 144 mm² 12 x 12
  • 8 Input and 8 Output Signal Conditioning Buffer
  • Up to 4.25 Gbps Operation
  • 30 ps of Deterministic Jitter
  • Selectable Transmit Pre-Emphasis Per Lane
  • Selectable Receive Equalization
  • Available Packaging 64 Pin QFP
  • Propagation Delay Times: 400 ps Typical
  • Inputs Electrically Compatible With CML Signal Levels
  • Operates From a Single 3.3-V Supply
  • Ability to 3-State Outputs
  • Integrated Termination Resistors
  • I2C Control Interface
  • 8 Input and 8 Output Signal Conditioning Buffer
  • Up to 4.25 Gbps Operation
  • 30 ps of Deterministic Jitter
  • Selectable Transmit Pre-Emphasis Per Lane
  • Selectable Receive Equalization
  • Available Packaging 64 Pin QFP
  • Propagation Delay Times: 400 ps Typical
  • Inputs Electrically Compatible With CML Signal Levels
  • Operates From a Single 3.3-V Supply
  • Ability to 3-State Outputs
  • Integrated Termination Resistors
  • I2C Control Interface

The SN65LVCP418 is an 8 Channel signal conditioning buffer in a flow-through pin-out allowing for ease in PCB layout. VML signaling is used to achieve a high-speed data throughput while using low power. Internal signal paths are fully differential to achieve the high signaling speeds while maintaining low signal skews. The SN65LVCP418 incorporates 100-Ω termination resistors for those applications where board space is a premium. Built-in transmit pre-emphasis and receive equalization for superior signal integrity performance.

The SN65LVCP418 is characterized for operation from –40°C to 85°C.

The SN65LVCP418 is an 8 Channel signal conditioning buffer in a flow-through pin-out allowing for ease in PCB layout. VML signaling is used to achieve a high-speed data throughput while using low power. Internal signal paths are fully differential to achieve the high signaling speeds while maintaining low signal skews. The SN65LVCP418 incorporates 100-Ω termination resistors for those applications where board space is a premium. Built-in transmit pre-emphasis and receive equalization for superior signal integrity performance.

The SN65LVCP418 is characterized for operation from –40°C to 85°C.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet 8-Channel Gigibit Signal Conducting Buffer datasheet (Rev. A) 2011/11/18
Application note Signaling Rate vs. Distance for Differential Buffers 2010/01/26

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴

TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
HTQFP (PAP) 64 Ultra Librarian