SN65LVPE502CP
1세대 듀얼 채널 USB 3.0 리드라이버(회전된 패키지 지원)
데이터 시트
SN65LVPE502CP
- Single Lane USB 3.0 Equalizer/Redriver
- Selectable Equalization, De-Emphasis and Output Swing Control
- Integrated Termination
- Hot-Plug Capable
- Low Active Power (U0 state)
- 315 mW (TYP), VCC = 3.3V
- USB 3.0 Low Power Support
- 7 mW (TYP) When no Connection Detected
- 70 mW (TYP) When Link in U2/U3 Mode
- Excellent Jitter and Loss Compensation Capability:
- >40" of Total 4 mil Stripline on FR4
- Small Foot Print – 24 Pin (4mm x 4mm) QFN Package
- High Protection Against ESD Transient
- HBM: 5,000 V
- CDM: 1,500 V
- MM: 200 V
The SN65LVPE502CP is a dual channel, single lane USB 3.0 redriver and signal conditioner supporting data rates of 5.0Gbps. The device complies with USB 3.0 spec revision 1.0, supporting electrical idle condition and low frequency periodic signals (LFPS) for USB 3.0 power management modes.
중요 참고
SN65LVPE502CP의 모든 정오표는 SN65LVPE502A 및 SN65LVPE502B에서 수정되었습니다. SN65LVPE502A 및 SN65LVPE502B는 또한 레이아웃 유연성을 위한 두 개의 다른 핀아웃도 제공합니다.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Errata | SN65LVPE502CP Errata | 2012/04/05 | |
| * | Data sheet | Dual Channel USB3.0 Redriver/Equalizer datasheet (Rev. B) | 2012/02/10 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치