SN75123
- Meets or Exceeds the Requirements of IBMTM System 360 Input/Output Interface Specification
- Operate From Single 5-V Supply
- TTL Compatible
- 3.11-V Output at IOH = -59.3 mA
- Uncommitted Emitter-Follower Output Structure for Party-Line Operation
- Short-Circuit Protection
- AND-OR Logic Configuration
- Designed for Use With Triple Line Receiver SN75124
- Designed to Be Interchangeable With N8T13 and N8T23
IBM is a trademark of International Business Machines Corp.
The SN75123 is a dual line driver specifically designed to meet the input/output interface specifications for IBM System 360. It also is compatible with standard-TTL logic and supply-voltage levels.
The SN75123 low-impedance emitter-follower outputs drive terminated lines such as coaxial cable or twisted pair. Having the outputs uncommitted allows wired-OR logic to be performed in party-line applications. Output short-circuit protection is provided by an internal clamping network that turns on when the output voltage drops below approximately 1.5 V. All the inputs are in conventional TTL configuration, and the gating can be used during power-up and power-down sequences to ensure that no noise is introduced to the line.
The SN75123 is characterized for operation from 0°C to 70°C.
H = high level, L = low level, X = irrelevant
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Dual Line Drivers datasheet (Rev. C) | 1998/04/09 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치