인터페이스 RS-485 및 RS-422 트랜시버

SN75157

활성

듀얼 차동 라인 리시버

제품 상세 정보

Number of receivers 2 Number of transmitters 0 Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 4 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 50000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Number of receivers 2 Number of transmitters 0 Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 4 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 50000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOP (PS) 8 48.36 mm² 6.2 x 7.8
  • Meets or exceeds the requirements of ANSI standards EIA/TIA-422-B and EIA/TIA-423-B and ITU recommendation V.10 and V.11
  • Operates from single 5V power supply
  • Wide common-mode voltage range
  • High input impedance
  • TTL-compatible outputs
  • High-speed schottky circuitry
  • 8-Pin dual-in-line package
  • Meets or exceeds the requirements of ANSI standards EIA/TIA-422-B and EIA/TIA-423-B and ITU recommendation V.10 and V.11
  • Operates from single 5V power supply
  • Wide common-mode voltage range
  • High input impedance
  • TTL-compatible outputs
  • High-speed schottky circuitry
  • 8-Pin dual-in-line package

The SN75157 is a dual differential line receiver designed to meet standards EIA/TIA-422-B and EIA/TIA-423-B and ITU V.10 and V.11. The device uses Schottky circuitry, and has TTL-compatible outputs. The inputs are compatible with either a single-ended or a differential-line system. The device operates from a single 5V power supply and is supplied in 8-pin dual-in-line and small-outline packages.

The SN75157 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

The SN75157 is a dual differential line receiver designed to meet standards EIA/TIA-422-B and EIA/TIA-423-B and ITU V.10 and V.11. The device uses Schottky circuitry, and has TTL-compatible outputs. The inputs are compatible with either a single-ended or a differential-line system. The device operates from a single 5V power supply and is supplied in 8-pin dual-in-line and small-outline packages.

The SN75157 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet SN75157 Dual Differential Line Receiver datasheet (Rev. D) PDF | HTML 2024/01/11

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴

TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOP (PS) 8 Ultra Librarian