SN75207B
- Plug-In Replacement for SN75107A and SN75107B With Improved Characteristics
- ±10-mV Input Sensitivity
- TTL-Compatible Circuitry
- Standard Supply Voltages . . . ±5 V
- Differential Input Common-Mode Voltage Range of ±3 V
- Strobe Inputs for Channel Selection
- Totem-Pole Outputs
- SN75207B Has Diode-Protected Input Stage for Power-Off Condition
- Sense Amplifier for MOS Memories
- Dual Comparator
- High-Sensitivity Line Receiver
The SN75207B is a terminal-for-terminal replacement for the SN75107B. The improved input sensitivity makes it more suitable for MOS memory sense amplifiers and can result in faster memory cycles. Improved sensitivity also makes it more useful in line-receiver applications by allowing use of longer transmission line lengths. The SN75207B features a TTL-compatible, active-pullup output.
Input protection diodes are in series with the collectors of the differential-input transistors of the SN75207B. These diodes are useful in certain party-line systems that may have multiple VCC+ power supplies and may be operated with some of the VCC+ supplies turned off. In such a system, if a supply is turned off and allowed to go to ground, the equivalent input circuit connected to that supply would be as follows:
This would be a problem in specific systems that might have the transmission lines biased to some potential greater than 1.4 V.
This device is characterized for operation from 0°C to 70°C.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Dual Sense Amplifier For MOS Memories Or Dual High-Sensitivity Line Receivers datasheet (Rev. C) | 1997/03/01 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (N) | 14 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치