SN75ALS199
- Meets or Exceeds the Requirements of ITU Recommendations V.10, V.11, X.26, and X.27
- Designed to Operate Up To 20 Mbaud
- -7 V to 7 V Common-Mode Input Voltage Range With 300-mV Sensitivity
- 3-State TTL-Compatible Outputs
- High Input Impedance . . . 12 k
Min
- Input Hysteresis . . . 120 mV Typ
- Single 5-V Supply Operation
- Low Supply Current Requirement
35 mA Max - Improved Speed and Power Consumption Compared to MC3486
The SN75ALS199 is a monolithic, quadruple line receiver with 3-state outputs designed using advanced, low-power, Schottky technology. This technology provides combined improvements in bar design, tooling production, and wafer fabrication, providing significantly less power consumption and permitting much higher data throughput than other designs. The device meets the specification of ITU Recommendations V.10, V.11, X.26, and X.27.
The SN75ALS199 features 3-state outputs that permit direct connection to a bus-organized system with a fail-safe design that ensures the ouptuts will always be high if the inputs are open. The device is optimized for balanced multipoint bus transmission at rates up to 20 megabits per second. The input features high-input impedance, input hysteresis for increased noise immunity, and an input sensitivity of ±300 mV over a common-mode input voltage range of ±7 V. It also features an active-high enable function for each of two receiver pairs. The SN75ALS199 is designed for optimum performance when used with the SN75ALS194 quadruple, differential line driver.
The SN75ALS199 is characterized for operation from 0°C to 70°C.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Quad Differential Line Receiver SN75ALS199 datasheet (Rev. C) | 1995/05/01 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치