인터페이스 RS-232 트랜시버

SN75C3232E

활성

+/-15kV IEC-ESD 보호를 지원하는 3~5.5V 듀얼 채널 1Mbps RS-232 라인 드라이버/리시버

이 제품의 최신 버전이 있습니다

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
TRSF3232E 활성 +/-15kV IEC-ESD 보호를 지원하는 3~5.5V 듀얼 채널 1Mbps RS-232 라인 드라이버/리시버 Wider operating temperature range

제품 상세 정보

Drivers per package 2 Receivers per package 2 Logic voltage (min) (V) 3.3 Data rate (max) (Mbps) 1 Main supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Vout (typ) (V) 5.4
Drivers per package 2 Receivers per package 2 Logic voltage (min) (V) 3.3 Data rate (max) (Mbps) 1 Main supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Vout (typ) (V) 5.4
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • Operate with 3-V to 5.5-V VCC supply
  • Operate up to 1 Mbit/s
  • Low supply current . . . 300 µA typical
  • External capacitors . . . 4 × 0.1 µF
  • Accept 5-V logic input with 3.3-V supply
  • Latch-up performance exceeds 100 mA Per JESD 78, class II
  • ESD protection for RS-232 pins
    • ±15-kV Human-body model (HBM)
    • ±15-kV IEC 61000-4-2 Air-gap discharge
    • ±8-kV IEC 61000-4-2 Contact discharge
  • Operate with 3-V to 5.5-V VCC supply
  • Operate up to 1 Mbit/s
  • Low supply current . . . 300 µA typical
  • External capacitors . . . 4 × 0.1 µF
  • Accept 5-V logic input with 3.3-V supply
  • Latch-up performance exceeds 100 mA Per JESD 78, class II
  • ESD protection for RS-232 pins
    • ±15-kV Human-body model (HBM)
    • ±15-kV IEC 61000-4-2 Air-gap discharge
    • ±8-kV IEC 61000-4-2 Contact discharge

The SN65C3232E and SN75C3232E consist of two line drivers, two line receivers, and a dual charge-pump circuit with ±15-kV ESD protection pin to pin (serial-port connection pins, including GND). These devices provide the electrical interface between an asynchronous communication controller and the serial-port connector. The charge pump and four small external capacitors allow operation from a single 3-V to 5.5-V supply. The devices operate at data signaling rates up to 1 Mbit/s and a driver output slew rate of 14 V/µs to 150 V/µs.

spacer

spacer

The SN65C3232E and SN75C3232E consist of two line drivers, two line receivers, and a dual charge-pump circuit with ±15-kV ESD protection pin to pin (serial-port connection pins, including GND). These devices provide the electrical interface between an asynchronous communication controller and the serial-port connector. The charge pump and four small external capacitors allow operation from a single 3-V to 5.5-V supply. The devices operate at data signaling rates up to 1 Mbit/s and a driver output slew rate of 14 V/µs to 150 V/µs.

spacer

spacer

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet SNx5C3232E 3-V To 5.5-V Two-Channel RS-232 1-MBIT/S Line Drivers and ReceiversWith ±15-kV IEC ESD Protection datasheet (Rev. B) PDF | HTML 2021/06/23

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴

TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian