SN75C3243
- Operates With 3-V to 5.5-V VCC Supply
- Always-Active Noninverting Receiver Output (ROUT2B)
- Low Standby Current: 1 µA Typical
- External Capacitors: 4 × 0.1 µF
- Accepts 5-V Logic Input With 3.3-V Supply
- Inter-Operable With SN65C3238, SN75C3238
- Supports Operation From 250 kbit/s to 1 Mbit/s
- RS-232 Bus-Pin ESD Protection Exceeds ±15 kV Using Human-Body Model (HBM)
The SN65C3243 and SN75C3243 consist of three line drivers, five line receivers, and a dual charge-pump circuit with ±15-kV ESD protection pin to pin (serial-port connection pins, including GND). This device provides the electrical interface between an asynchronous communication controller and the serial-port connector. The charge pump and four small external capacitors allow operation from a single 3-V to 5.5-V supply. In addition, this device includes an always-active noninverting output (ROUT2B), which allows applications using the ring indicator to transmit data while the device is powered down. The device operates at data signaling rates up to 1 Mbit/s and an increased slew-rate range of 24 V/µs to 150 V/µs.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SNx5C3243 3-V To 5.5-V Multichannel RS-232 Compatible Line Driver and Receiver datasheet (Rev. I) | PDF | HTML | 2022/10/31 |
* | Errata | Datasheet Errata for SN65/75C3223 SN65/75C3232 SN65/75C3243 TRSF3223/3232/3243 | 2008/11/13 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 28 | Ultra Librarian |
SSOP (DB) | 28 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 28 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.