SN75DP139
- DisplayPort Physical Layer Input Port to TMDS Physical Layer Output Port
- Integrated TMDS Level-Shifting Re-driver With Receiver Equalization
- Supports Data Rates up to 3.4 Gbps
- Achieves HDMI 1.4b Compliance
- 3D HDMI Support With TMDS Clock Rates up to 340 MHz
- 4k × 2k Operation (30 Hz, 24bpp)
- Deep Color Supporting 36bpp
- Integrated I2C Logic Block for DVI/HDMI Connector Recognition
- Integrated Active I2C Buffer
- Enhanced ESD: 10 kV on All Pins
- Enhanced Commercial Temperature Range: 0°C to 85°C
- 48-Pin 7-mm × 7-mm VQFN (RGZ) Package
- 40-Pin 5-mm × 5-mm WQFN (RSB) Package
The SN75DP139 is a dual-mode DisplayPort input to Transition-Minimized Differential Signaling (TMDS) output. The TMDS output has a built-in level-shifting re-driver supporting Digital Video Interface (DVI) 1.0 and High Definition Multimedia Interface (HDMI) 1.4b standards. The SN75DP139 is specified up to a maximum data rate of 3.4 Gbps, supporting resolutions greater then 1920 × 1200 or HDTV 12-bit color depth at 1080p (progressive scan). The SN75DP139 is compliant with the HDMI 1.4b specifications and supports optional protocol enhancements such as 3D graphics at resolutions demanding a pixel rate up to 340 MHz.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SN75DP139 DisplayPort to TMDS Level-Shifting Re-Driver datasheet (Rev. F) | PDF | HTML | 2017/07/14 |
Technical article | How to select a redriver or retimer for HDMI 2.0 jitter cleansing | PDF | HTML | 2017/05/01 | |
White paper | Build a true fidelity system using video signal conditioners | 2016/06/09 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
WQFN (RSB) | 40 | Ultra Librarian |