SN75LBC174
- Meets or exceeds the standard EIA-485
- Designed for high-speed multipoint transmission on long bus lines in noisy environments
- Supports data rates up to and exceeding ten million transfers per second
- Common-mode output voltage range of –7V to 12V
- Positive- and negative-current limiting
- Low Power Consumption: 1.5mA Max (output disabled)
- Functionally interchangeable with SN75174
The SN65LBC174 and SN75LBC174 are monolithic, quadruple, differential line drivers with 3-state outputs. Both devices are designed to meet the requirements of the Electronics Industry Association Standard EIA-485. These devices are optimized for balanced multipoint bus transmission at data rates up to and exceeding 10 million bits per second. Each driver features wide positive and negative common-mode output voltage ranges, current limiting, and thermal- shutdown protection, making it suitable for party-line applications in noisy environments. Both devices are designed using LinBiCMOS™, facilitating ultralow power consumption and inherent robustness.
Both the SN65LBC174 and SN75LBC174 provide positive- and negative-current limiting and thermal shutdown for protection from line fault conditions on the transmission bus line. These devices offer optimum performance when used with the SN75LBC173 or SN75LBC175 quadruple line receivers. The SN65LBC174 and SN75LBC174 are available in the 16-terminal DIP package (N) and the 20-terminal wide-body small outline integrated circuit (SOIC) package (DW).
The SN75LBC174 is characterized for operation over the commercial temperature range of 0°C to 70°C. The SN65LBC174 is characterized over the industrial temperature range of –40°C to 85°C.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SN65LBC174, SN75LBC174 Quadruple Low-power Differential Line Drivers datasheet (Rev. F) | PDF | HTML | 2024/04/16 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.