20-pin (DW) package image

SN75LBC174ADW 활성

쿼드러플 RS-485 차동 라인 드라이버

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀.
SN65LBC174ADWR 활성 쿼드러플 RS-485 차동 라인 드라이버

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN75LBC174ADWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
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
자세한 SN75LBC174A 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (DW) | 20
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

SN75LBC174A의 주요 특징

  • Designed for TIA/EIA-485, TIA/EIA-422 and ISO 8482 applications
  • Signaling Rates (1)up to 30 Mbps
  • Propagation delay times < 11ns
  • Low standby power consumption 1.5mA max
  • Output ESD protection: 12kV
  • Driver positive- and negative-current limiting
  • Power-up and power-down glitch-free for line insertion applications
  • Thermal shutdown protection
  • Industry standard pin-out, compatible With SN75174, MC3487, DS96174, LTC487, and MAX3042

(1)The signaling rate of a line is the number of voltage transitions that are made per second expressed in the units bps (bits per second).

SN75LBC174A에 대한 설명

The SN65LBC174A and SN75LBC174A are quadruple differential line drivers with 3-state outputs, designed for TIA/EIA-485 (RS-485), TIA/EIA-422 (RS-422), and ISO 8482 applications.

These devices are optimized for balanced multipoint bus transmission at signaling rates up to 30 million bits per second. The transmission media may be printed-circuit board traces, backplanes, or cables. The ultimate rate and distance of data transfer is dependent upon the attenuation characteristics of the media and the noise coupling to the environment.

Each driver features current limiting and thermal-shutdown circuitry making it suitable for high-speed multipoint applications in noisy environments. These devices are designed using LinBiCMOS, facilitating low power consumption and robustness.

The two EN inputs provide pair-wise driver enabling, or can be externally tied together to provide enable control of all four drivers with one signal. When disabled or powered off, the driver outputs present a high-impedance to the bus for reduced system loading.

The SN75LBC174A is characterized for operation over the temperature range of 0°C to 70°C. The SN65LBC174A is characterized for operation over the temperature range of –40°C to 85°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN75LBC174ADWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.