SN75LBC179
- Designed for high-speed multipoint data transmission over long cables
- Operates with pulse widths as low as 30 ns
- Low supply current: 5 mA max
- Meets or exceeds the standard requirementsof ANSI RS-485 and ISO 8482:1987(E)
- Common-mode voltage range of − 7 V to 12 V
- Positive-and negative-output current limiting
- Driver thermal shutdown protection
- Pin compatible with the SN75179B
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Low-Power Differential Line Driver and Receiver Pairs datasheet (Rev. G) | PDF | HTML | 2022/10/27 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치