인터페이스 RS-485 및 RS-422 트랜시버

SN888C

활성

IEC-ESD 보호를 갖춘 버스 극성 보정 RS-485 트랜시버

제품 상세 정보

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 0.25 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 Fault protection (V) -18 to 18 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Features IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 900 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 0.25 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 Fault protection (V) -18 to 18 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Features IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 900 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • Exceeds Requirements of EIA-485 Standard
  • Bus-Polarity Correction within 76 ms
  • Data Rate: 300 bps to 250 kbps
  • Works with Two Configurations:
    • Failsafe Resistors Only
    • Failsafe and Termination Resistors
  • Up to 256 Nodes on a Bus
  • SOIC-8 Package for Backward Compatibility
  • Bus-Pin Protection:
    • ±16 kV HBM protection
    • ±12 kV IEC61000-4-2 Contact Discharge
    • +4 kV IEC61000-4-4 Fast Transient Burst
  • Exceeds Requirements of EIA-485 Standard
  • Bus-Polarity Correction within 76 ms
  • Data Rate: 300 bps to 250 kbps
  • Works with Two Configurations:
    • Failsafe Resistors Only
    • Failsafe and Termination Resistors
  • Up to 256 Nodes on a Bus
  • SOIC-8 Package for Backward Compatibility
  • Bus-Pin Protection:
    • ±16 kV HBM protection
    • ±12 kV IEC61000-4-2 Contact Discharge
    • +4 kV IEC61000-4-4 Fast Transient Burst

The SN888C is a low-power RS-485 transceiver with bus-polarity correction and transient protection. Upon hot plug-in the device detects and corrects the bus polarity within the first 76 ms of bus idling. On-chip transient protection protects the device against IEC61000 ESD and EFT transients.

The SN888C is available in an SOIC-8 package. The device is characterized from –40°C to 85°C.

The SN888C is a low-power RS-485 transceiver with bus-polarity correction and transient protection. Upon hot plug-in the device detects and corrects the bus polarity within the first 76 ms of bus idling. On-chip transient protection protects the device against IEC61000 ESD and EFT transients.

The SN888C is available in an SOIC-8 package. The device is characterized from –40°C to 85°C.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
THVD1505 활성 IEC-ESD 보호를 갖춘 버스 극성 보정 RS-485 트랜시버 Pin-to-pin device that offers integrated IEC ESD protection (8-kV contact discharge), IEC EFT (2-kV noise immunity).

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet SN888C Bus-Polarity Correcting RS-485 Transceiver for E-Meters datasheet 2013/09/25

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 하프 듀플렉스 평가 모듈

The RS-485 half-duplex evaluation module (EVM) helps designers evaluate device performance, supporting fast development and analysis of data-transmission systems using any of the SN65HVD1x, SN65HVD2x, SN65HVD7x, SN65HVD8x and SN65HVD96 half-duplex transceivers. The EVM board comes without the (...)
사용 설명서: PDF | HTML
TI.com에서 구매 불가
시뮬레이션 모델

SN888C IBIS Model

SLLM235.ZIP (44 KB) - IBIS Model
시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴

TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOIC (D) 8 Ultra Librarian