8-pin (D) package image

TCAN1051HDQ1 구형

유연한 데이터 전송률 및 절전 모드를 제공하는 오토모티브 70V 버스 고장 방지 CAN FD 트랜시버

TCAN1051HDQ1은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.
TCAN1051HDRQ1 활성 유연한 데이터 전송률 및 절전 모드를 제공하는 오토모티브 70V 버스 고장 방지 CAN FD 트랜시버 Replacement

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TCAN1051HDRQ1 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 TCAN1051H-Q1 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

TCAN1051H-Q1의 주요 특징

  • AEC Q100: Qualified for automotive applications
    • Temperature grade 1: -40°C to 125°C, TA
    • HBM classification level: ±16 kV
    • CDM classification level ±1500 V
  • Meets the ISO 11898-2:2016 and ISO 11898-5:2007 physical layer standards
  • Functional Safety-Capable
  • ’Turbo’ CAN:
    • All devices support classic CAN and 2 Mbps CAN FD (flexible data rate) and "G" options support 5 Mbps
    • Short and symmetrical propagation delay times and fast loop times for enhanced timing margin
    • Higher data rates in loaded CAN networks
  • EMC performance: supports SAE J2962-2 and IEC 62228-3 (up to 500 kbps) without common mode choke
  • I/O Voltage range supports 3.3 V and 5 V MCUs
  • Ideal passive behavior when unpowered
    • Bus and logic terminals are high impedance (no load)
    • Power up/down with glitch free operation on bus and RXD output
  • Protection features
    • IEC ESD protection up to ±15 kV
    • Bus Fault protection: ±58 V (non-H variants) and ±70 V (H variants)
    • Undervoltage protection on VCC and VIO (V variants only) supply terminals
    • Driver dominant time out (TXD DTO) - Data rates down to 10 kbps
    • Thermal shutdown protection (TSD)
  • Receiver common mode input voltage: ±30 V
  • Typical loop delay: 110 ns
  • Junction temperatures from –55°C to 150°C
  • Available in SOIC(8) package and leadless VSON(8) Package (3.0 mm x 3.0 mm) with improved automated optical inspection (AOI) capability

TCAN1051H-Q1에 대한 설명

This CAN transceiver family meets the ISO11898-2 (2016) High Speed CAN (Controller Area Network) physical layer standard. All devices are designed for use in CAN FD networks up to 2 Mbps (megabits per second). Devices with part numbers that include the "G" suffix are designed for data rates up to 5 Mbps, and versions with the "V" have a secondary power supply input for I/O level shifting the input pin thresholds and RXD output level. This family of devices comes with silent mode which is also commonly referred to as listen-only mode. Additionally, all devices include many protection features to enhance device and network robustness.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TCAN1051HDRQ1 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.