TCAN1057AEV-Q1
-
AEC-Q100 (Grade 0) Qualified for automotive applications
- Meets the requirements of ISO 11898-2:2016 physical layer standard
- Functional Safety-Capable
- Support of classical CAN and optimized CAN FD performance at 2, 5, and 8 Mbps
- Short and symmetrical propagation delays for enhanced timing margin
- I/O voltage range supports 1.7 V to 5.5 V
- Support for 12-V and 24-V battery applications
- Receiver common mode input voltage: ±12 V
- Protection features:
- Bus fault protection: ±58 V
- Undervoltage protection
- TXD-dominant time-out (DTO)
- Data rates down to 9.2 kbps
- Thermal-shutdown protection (TSD)
- Operating modes:
- Normal mode
- Silent mode
- Optimized behavior when unpowered
- Bus and logic pins are high impedance (no load to operating bus or application)
- Hot-plug capable: power up/power down glitch free operation on bus and RXD output
- Available in SOIC (8) package
The TCAN1057AEV-Q1 is a high speed controller area network (CAN) transceiver that meets the physical layer requirements of the ISO 11898-2:2016 high-speed CAN specification.
The transceiver has a certified electromagnetic compatibility (EMC) operation making it an ideal choice for classical CAN and CAN FD networks up to 5 megabits per second (Mbps). Simpler networks can achieve up to 8 Mbps with this device. The transceiver supports two modes of operation: normal mode and silent mode. The transceiver also includes many protection and diagnostic features including thermal shutdown (TSD), TXD-dominant timeout (DTO), and bus fault protection up to ±58 V. The device has defined fail-safe behavior in supply under-voltage or floating pin scenarios.
The transceiver features an integrated level shifter on the VIO pin, which supplies internal logic-level translation for interfacing the transceiver I/Os directly to 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, or 5-V logic level.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TCAN1057AEV-Q1 Grade 0 Fault-Protected CAN FD Transceiver With Silent Mode datasheet | PDF | HTML | 2021/05/27 |
| Application note | Protecting Automotive CAN Bus Systems From ESD Overvoltage Events | PDF | HTML | 2022/04/27 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TCAN-SOIC8-EVM — 8핀 SOIC 또는 SOT 패키지의 CAN 트랜시버용 범용 평가 모듈
TCAN-SOIC8-EVM은 사용자가 텍사스 인스트루먼트 8핀 CAN 트랜시버 장치를 평가할 수 있는 옵션을 제공하도록 개발되었습니다. 보드는 구성 요소 풋프린트 및 점퍼 옵션을 통해 평가 유연성을 제공합니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |