TCAN337
- 3.3-V Single supply operation
- Data rates up to 5 Mbps (TCAN33xG devices)
- Compatible with ISO 11898-2
- SOIC-8 and SOT-23 package options
- Operatinles:
- Normal mode (all devices)
- Low power standby mode with wake (TCAN334)
- Silent mode (TCAN330, TCAN337)
- Shutdown mode (TCAN330, TCAN334)
- Wide common mode range of operation ±12 V
- Bus pin fault protection of ±14 V
- Total loop delay < 135 ns
- Wide ambient operation temperature range: –40°C to 125°C
- Optimized behavior when unpowered:
- Bus and logic pins are high impedance (no load to operating bus or application)
- Power up / down glitch free operation
- Excellent EMC performance
- Protection features:
- ESD Protection of bus terminals
- HBM ESD Protection exceeds ±25 kV
- IEC61000-4-2 ESD Contact discharge protection exceeds ±12 kV
- Driver dominant time out (TXD DTO)
- Receiver dominant time out (RXD DTO)
- Fault output pin (TCAN337 only)
- Undervoltage protection on VCC
- Thermal shutdown protection
- Current limiting on bus pins
- ESD Protection of bus terminals
The TCAN33x family of devices is compatible with the ISO 11898 High Speed CAN (Controller Area Network) Physical Layer standard. TCAN330, TCAN332, TCAN334 and TCAN337 are specified for data rates up to 1 Mbps. Pending the release of the updated version of ISO 11898-2 including CAN FD, additional timing parameters defining loop delay symmetry are specified for the TCAN330G, TCAN332G, TCAN334G and TCAN337G devices. The devices include many protection features including driver and receiver Dominant Time Out (DTO) providing CAN network robustness. Integrated 12 kV IEC-61000-4-2 ESD Contact Discharge protection eliminates the need of additional components for system level robustness.
The use of single 3.3-V supply enables the transceivers to directly interface with 3.3-V CAN controllers/MCUs. In addition, these devices are fully compatible with other 5-V CAN transceivers on the same bus.
These devices have excellent EMC performance due to matched Dominant and Recessive Common Modes. Ultra low power Shutdown and Standby modes make these devices attractive for battery powered applications.
This family of devices is available in standard 8-pin SOIC packages for drop-in compatibility and in small SOT-23 packages for space-constrained applications.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TCAN-SOIC8-EVM — 8핀 SOIC 또는 SOT 패키지의 CAN 트랜시버용 범용 평가 모듈
TCAN-SOIC8-EVM은 사용자가 텍사스 인스트루먼트 8핀 CAN 트랜시버 장치를 평가할 수 있는 옵션을 제공하도록 개발되었습니다. 보드는 구성 요소 풋프린트 및 점퍼 옵션을 통해 평가 유연성을 제공합니다.
TCAN332EVM — TCAN33x 듀얼 사이트 산업용 CAN 평가 모듈(EVM)
The EVM comes with the TCAN332 CAN transceiver factory installed. The CAN EVM may be reconfigured by a user for use with all TI CAN transceiver families: SN65HVD23x, SN65HVD25x, SN65HVD10x0 and SN65HVDA54x by replacing the transceiver and setting jumpers on the EVM. The EVM has configurations (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DCN) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.